ZHCSWN5A June 2024 – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1
PRODUCTION DATA
典型的 CMOS 开关会有一个连接至电源引脚的内部 ESD 二极管,其额定电流大约为 30mA,该二极管将导通,需要采用一个串联限流电阻器。但是,任何传导电流都会注入电源轨,这可能会损坏系统,使同一电源轨上的其他器件意外导通,或者需要额外的元件来提供保护。TMUX13xxA-Q1 实施方案还使用串联限流电阻器来处理这种情况;不过,电流路径现在连接到 GND,这不会产生与注入电源轨的电流相同的问题。