ZHCSWN5A June 2024 – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1
PRODUCTION DATA
在评估汽车级多路复用器的安全性和可靠性时,务必注意其在各种运行条件下的性能。对于 TMUX13xxA-Q1,我们研究其对各种电池短路情况的响应,以深入了解用于实现汽车优化的系统级设计。务必围绕电池短路进行设计,否则可能会导致运行问题。以下部分深入探讨了两种情况,以展示在使用 5V 电源电压时 TMUX1308A-Q1 在电池短路条件下的行为。
我们从以下设置开始探索第一种情况,即选择通道 S7 并且通道 S0 发生电池短路情况。
表 9-2 显示了在考虑为 IS/ID 分配 25mA 的最大值时各种 VBAT 情况下的 ∆VOUT、VSBAT 和最小 RLIM 值。选择过大的 RLIM 会对 ∆VOUT 产生负面影响,同时大大限制电流。选择过小的 RLIM 会损坏器件。
| VBAT | RLIM | ∆VOUT(典型值) | VSBAT |
|---|---|---|---|
| 12V | 470 | < 10µV | 5.6V |
| 19V | 750 | < 10µV | 5.6V |
| 24V | 1K | < 10µV | 5.6V |
| 36V | 1.5K | < 10µV | 5.6V |
| 48V | 2K | < 10µV | 5.6V |
| 60V | 2.4K | < 10µV | 5.6V |
然后我们评估所有未选通道上同时发生电池短路的情况。下表显示了在考虑为 IS/ID 分配 12.5mA 的最大值时的各个值(有关更多信息,请参阅节 6.1)。如果有可能同时在所有通道上出现电池短路,则 12.5mA 是限制因素。在此处选择过大的 RLIM 仍然会对 ∆VOUT 产生负面影响,同时大大限制电流。
VBAT | RLIM | ∆VOUT(典型值) | VSBAT |
|---|---|---|---|
12V | 1K | < 10µV | 5.6V |
19V | 1.5K | < 10µV | 5.6V |
24V | 2K | < 10µV | 5.6V |
36V | 3K | < 10µV | 5.6V |
48V | 3.9K | < 10µV | 5.6V |
60V | 4.7K | < 10µV | 5.6V |
总之,在使用 5V 电源的情况下,我们观察了几个电池短路的案例研究。请注意,如果使用较低的电源电压,则 RLim 值会发生变化,以获得最佳的电流。务必防止发生电池短路,否则可能会导致系统级问题。在围绕这些条件和电气特性进行设计时务必小心,以确保器件正常运行。