ZHCSWN5A June 2024 – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 1.62 | 5.5 | V | |
| VS 或 VD | 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、D) | 0 | VDD | V | |
| VSEL 或 VEN | 逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2) | 0 | 5.5 | V | |
| IS 或 ID (CONT) | 流经开关(Sx、D 引脚)的持续电流,–40°C 至 +85°C | -50 | 50 | mA | |
| IS 或 ID (CONT) | 流经开关(Sx、D 引脚)的持续电流,–40°C 至 +125°C | -25 | 25 | mA | |
| IOK | 当信号电压超过建议的工作电压时每个输入流入源极或漏极引脚的电流 (1) | -50 | 50 | mA | |
| IINJ | 注入单关断开关输入端的电流 | -50 | 50 | mA | |
| IINJ_ALL | 注入所有关断开关输入端的总电流之和 | -100 | 100 | mA | |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |