ZHCSWN5A June 2024 – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | -0.5 | 6 | V |
| VSEL 或 VEN | 逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2) | -0.5 | 6 | |
| VS 或 VD | 源极或漏极电压(Sx、D) | -0.5 | VDD+1.0 | |
| ISEL 或 IEN | 逻辑控制输入引脚电流(EN、A0、A1、A2) | -30 | 30 | mA |
| IS 或 ID (CONT) | 流经开关(Sx、D 引脚)的持续电流,–40°C 至 +85°C | -50 | 50 | |
| IS 或 ID (CONT) | 流经开关(Sx、D 引脚)的持续电流,–40°C 至 +125°C | -25 | 25 | |
| IGND | 通过 GND 的持续电流 | -100 | 100 | |
| Ptot | 总功率耗散(4) | 500 | mW | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | ||