ZHCSWN5A June 2024 – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1
PRODUCTION DATA
对于所有逻辑控制输入,TMUX1308A-Q1 和 TMUX1309A-Q1 支持 1.8V 逻辑兼容控制。逻辑输入阈值随电源而变化,但在 5.5V 电源电压下工作时仍提供 1.8V 逻辑控制。1.8V 逻辑电平输入支持多路复用器连接具有较低逻辑 I/O 电源轨的处理器,并且无需外部电压转换器,从而节省了空间和 BOM 成本。当在较高的电源电压下使用 1.8V 逻辑时,TMUX1308A-Q1 和 TMUX1309A-Q1 器件的电流消耗会增加。有关 1.8V 逻辑实现的更多信息,请参阅使用 1.8V 逻辑多路复用器和开关简化设计。