ZHCSWN5A June 2024 – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1
PRODUCTION DATA
TMUX1308A-Q1 和 TMUX1309A-Q1 器件在控制输入引脚(EN、A0、A1 和 A2)上具有失效防护逻辑,因此无论电源引脚的状态如何,均支持高达 5.5V 的工作电压。此特性允许在电源极引脚之前对控制引脚施加电压,从而保护器件免受潜在的损坏。失效防护逻辑无需在逻辑控制引脚上进行电源时序控制,从而更大限度地降低了系统复杂性。例如,失效防护逻辑特性允许 TMUX1308A-Q1 和 TMUX1309A-Q1 的选择引脚在 VDD = 0V 时斜升至 5.5V。此外,该特性使得多路复用器能够在 VDD = 1.8V 的情况下运行,同时允许选择引脚与另一个器件高达 5.5V 的逻辑电平相连接,从而无需使用外部电压转换器。