ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CLA 2 类是一款独立、完全可编程的 32 位浮点数学处理器,为 C28x 系列实现了并发控制环路执行。CLA 的低中断延迟使其能够“及时”读取 ADC 样本。这显著降低了 ADC 采样到输出延迟,从而实现了更快的系统响应和更高频率的控制环路。通过利用 CLA 为时间关键型控制环路提供服务,可腾出主 CPU 来执行其他系统任务,如通信和诊断。
控制律加速器通过添加并行处理来扩展 C28x CPU 的功能。CLA 处理的时间关键控制环路可实现低 ADC 采样输出延迟。因此,CLA 支持更快速的系统响应和可高频率的控制环路。将 CLA 用于时间关键型任务可释放主 CPU 以同时执行其他系统和通信功能。
以下是 CLA 主要特性的列表。
图 8-4 显示了 CLA 功能方框图。
图 8-4 CLA 方框图