ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | ||||||
| CVDDIO | 每个 VDDIO/VDD3FL/VDDOSC 引脚上的电容 | 基于外部电源 IC 要求(1) | 0.1 | µF | ||
| CVDDA | 每个 VDDA 引脚上的电容器(5) | 2.2 | µF | |||
| CVDD TOTAL(2) | 总 VDD 电容(5) | 20 | 22 | μF | ||
| RVDDTOTAL(7) | 到 VSS 的总 VDD 电阻 | 56 | Ω | |||
| SRVDDIO-UP(3)(6) | 3.3V 电源轨 (VDDIO) 的电源斜升速率 | 8 | 100 | mV/μs | ||
| SRVDDIO-DN(3)(6) | 3.3V 电源轨 (VDDIO) 的电源斜降速率 | 20 | 100 | mV/μs | ||
| SRVDD-UP(3)(6) | 1.2V 电源轨 (VDD) 的电源斜升速率 | 3.5 | 100 | mV/μs | ||
| SRVDD-DN(3)(6) | 1.2V 电源轨 (VDD) 的电源斜降速率 | 10 | 100 | mV/μs | ||
| VDDIO - VDD 延迟(4) | VDDIO 和 VDD 之间的斜坡延迟 | 0 | 无限制 | μs | ||