ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
每次复位时,该器件都会执行 ROM 中的引导序列,具体取决于复位类型和引导配置。这个序列会初始化器件以运行应用程序代码。对于 CPU1,引导 ROM 还包含可用于将应用程序加载到 RAM 中的外设引导加载程序。出于安全目的,可以禁用这些引导加载程序。
表 8-13 总结了 CPU1、CPU2 和 CM 上可用的引导特性。表 8-14 列出了器件上各种 ROM 的大小。
| 引导特性 | CPU1(主) | CPU2 | CM |
|---|---|---|---|
| 启动引导过程 | 器件复位 | CPU1 应用 | CPU1 应用 |
| 引导模式选择 | GPIO | IPC 寄存器 | IPC 寄存器 |
支持的引导模式:
| 是 | 是 | 是 |
| 引导至用户 OTP | 否 | 是 | 是 |
| 从 IPC 消息 RAM 复制并引导至 RAM | 否 | 是 | 是 |
| 支持外设引导加载程序 | 是 | 否 | 否 |
| ROM | CPU1 大小 | CPU2 大小 | CM 大小 |
|---|---|---|---|
| 不安全引导 ROM | 192KB | 64KB | 64KB |
| 安全 ROM | 64KB | 64KB | 32KB |
| CLA 数据 ROM | 8KB | 8KB | 不适用 |