ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||
| ADCCLK 转换周期 | 10.1 | 11 | ADCCLK | ||
| 上电时间 | 500 | µs | |||
| VREFHI 输入电流(1) | 130 | µA | |||
| 外部基准电容值(2) | 2.2 | µF | |||
| 直流特性 | |||||
| 增益误差 | -5 | ±3 | 5 | LSB | |
| 偏移量误差 | -4 | ±2 | 4 | LSB | |
| 通道间增益误差 | ±4 | LSB | |||
| 通道间偏移量误差 | ±2 | LSB | |||
| ADC 间增益误差 | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | ±4 | LSB | ||
| ADC 间偏移量误差 | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | ±2 | LSB | ||
| DNL 误差 | >–1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
| INL 误差 | -2 | ±1.0 | 2 | LSB | |
| ADC 间隔离 | VREFHI = 2.5V,同步 ADC | -1 | 1 | LSB | |
| ADC 间隔离 | VREFHI = 2.5V,异步 ADC,337 焊球 ZWT 封装 | -2 | 2 | LSB | |
| ADC 间隔离 | VREFHI = 2.5V,异步 ADC,176 引脚 PTP 封装 | -9 | 9 | LSB | |
| 交流特性 | |||||
| SNR(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1(通过 PLL) | 69.1 | dB | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 INTOSC(通过 PLL) | 69.1 | dB | |||
| THD(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1(通过 PLL) | -88 | dB | ||
| SFDR(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1(通过 PLL) | 89 | dB | ||
| SINAD(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1(通过 PLL) | 69.0 | dB | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 INTOSC(通过 PLL) | 69.0 | ||||
| ENOB(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,单个 ADC | 11.2 | 位 | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,同步 ADC | 11.2 | ||||
| ENOB(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,异步 ADC,337 焊球 ZWT 封装 | 10.9 | 位 | ||
| ENOB(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,异步 ADC,176 引脚 PTP 封装 | 9.7 | 位 | ||
| PSRR | VDD = 1.2V 直流 + 100mV 直流至正弦(1kHz 时) | 60 | dB | ||
| VDD = 1.2V 直流 + 100mV 正弦(800kHz 时) | 57 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 直流至正弦(1kHz 时) | 60 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 正弦(800kHz 时) | 57 | ||||