ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||
| 增益设置 | 3、6、12、24 | ||||
| 输入偏置电流 | 2 | nA | |||
| 短路电流 | 35 | mA | |||
| 满量程阶跃响应(无滤波器) | 稳定在 ±2 ADC LSB 精度范围内 | 450 | ns | ||
| 建立时间 | 增益开关 | 10 | µs | ||
| 压摆率 | 增益:3 | 15 | 20 | V/µs | |
| 增益:6 | 31 | 37 | V/µs | ||
| 增益:12 | 61 | 73 | V/µs | ||
| 增益:24 | 78 | 98 | V/µs | ||
| RGND | 增益:3 | 9 | kΩ | ||
| 增益:6 | 4.5 | kΩ | |||
| 增益:12 | 2.25 | kΩ | |||
| 增益:24 | 1.125 | kΩ | |||
| R输出 | 增益:3 | 18 | kΩ | ||
| 增益:6 | 22.5 | kΩ | |||
| 增益:12 | 24.75 | kΩ | |||
| 增益:24 | 25.875 | kΩ | |||
| RFILT | 增益:3 | 40 | Ω | ||
| 增益:6 | 50 | ||||
| 增益:12 | 80 | ||||
| 增益:24 | 100 | ||||
| 滤波电阻目标 | RFILT = 200Ω | 145 | 190 | 234 | Ω |
| RFILT = 160Ω | 117 | 153 | 188 | Ω | |
| RFILT = 130Ω | 95 | 125 | 154 | Ω | |
| RFILT = 100Ω | 71 | 96 | 120 | Ω | |
| RFILT = 80Ω | 55 | 77 | 98 | Ω | |
| RFILT = 50Ω | 31 | 49 | 66 | Ω | |
| 上电时间 | 500 | µs | |||
| 直流特征(5) | |||||
| 增益误差(1) | 增益 = 3、6、12 | -0.5 | 0.5 | % | |
| 增益:24 | -0.8 | 0.8 | % | ||
| 增益温度系数 | ±0.004 | %/C | |||
| 失调误差(2) | 以输入为基准 | –1.5 | 1.5 | mV | |
| 失调温度系数 | 以输入为基准 | ±5.5 | µV/C | ||
| 直流代码扩展 | 2.5 | 12b LSB | |||
| AC特征 | |||||
| 带宽(3) | 增益 = 3(小信号) | 30 | MHz | ||
| 增益 = 6(小信号) | 27 | MHz | |||
| 增益 = 12(小信号) | 13 | MHz | |||
| 增益 = 24(小信号) | 9 | MHz | |||
| 增益 = 3(大信号) | 15 | MHz | |||
| 增益 = 6(大信号) | 14 | MHz | |||
| 增益 = 12(大信号) | 9 | MHz | |||
| 增益 = 24(大信号) | 6 | MHz | |||
| THD(4) | 直流 | –78 | dB | ||
| 高达 100 kHz | –70 | dB | |||
| CMRR | 直流 | –60 | dB | ||
| 高达 100 kHz | -50 | dB | |||
| PSRR(4) | 直流 | –75 | dB | ||
| 高达 100 kHz | -50 | dB | |||
| 噪声 PSD(4) | 1kHz | 200 | nV/sqrt(Hz) | ||
| 集成噪声 (以输入为基准)(4) |
3 Hz 至 30 MHz | 100 | µV | ||