ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 说明 | 引脚类型 | 通用输入/输出 (GPIO) | 100 PZ | 64 PMQ | 64 PM | 56 RSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 1.2V 数字逻辑电源引脚。TI 建议在每个 VDD 引脚附近放置一个最小总电容值约为 20µF 的去耦电容器。当不使用内部稳压器时,去耦电容的确切值应由您的系统电压调节解决方案来确定。 | 4、46、71、87 | 27、4、44、59 | 27、4、44、59 | 24、41、5、53 | ||
| VDDA | 3.3V 模拟电源引脚。在每个引脚上放置一个最小值为 2.2µF 且连接至 VSSA 的去耦电容器。 | 11、34 | 22 | 22 | 20 | ||
| VDDIO | 3.3V 数字 I/O 电源引脚。在每个引脚上放置一个最小值为 0.1µF 的去耦电容器。 | 3、47、70、88 | 28、43、60 | 28、43、60 | 25、40、54 | ||
| VDDIO_SW | 内部直流/直流稳压器的 3.3V 电源引脚。如果使用内部直流/直流稳压器,则应在该引脚上放置一个 20μF 的大容量输入电容。务必将该引脚连接至 VDDIO 引脚。如果需要,可以使用铁氧体磁珠进行隔离,但 VDDIO_SW 和 VDDIO 必须由同一电源供电。 | 80 | 53 | 53 | 48 | ||
| VSS | 数字接地 | 45、5、72、86 | 26、45、5、58 | 26、45、5、58 | PAD | ||
| VSSA | 模拟接地 | 12、33 | 21 | 21 | 19 | ||
| VSS_SW | 内部直流/直流稳压器接地。务必将该引脚连接至 VSS 引脚。 | 82 | 55 | 55 | 50 |