ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
CAN 模块使用称为 DCAN 的 IP。本文档交替使用名称 CAN 和 DCAN 来引用此外设。
CAN 模块实现下列特性:
对于 100 MHz 的 CAN 位时钟,最小比特率可能为 3.90625kbps。
片上零引脚振荡器的精度如Topic Link Label7.9.3.5.1 所示。根据相关参数(如 CAN 位时序设置、比特率、总线长度和传播延迟),此振荡器的精度可能不符合 CAN 协议的要求。在这种情况下,必须使用外部时钟源。
图 7-78 显示了 CAN 功能方框图。
图 7-78 CAN 方框图