ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fINTOSC | 频率,INTOSC1 和 INTOSC2 | 9.7 | 10 | 10.3 | MHz | |
| fINTOSC-STABILITY | 室温下的频率稳定性 | 30°C,标称 VDD | ±0.1% | |||
| VDD 上的频率稳定性 | 30°C | ±0.2% | ||||
| 频率稳定性 | –3% | 3% | ||||
| tINT0SC-ST | 启动和趋稳时间 | 20 | µs | |||