ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 器件电源电压,VDDIO 和 VDDA | 启用内部 BOR(3) | VBOR-VDDIO(MAX) + VBOR-GB(2) | 3.3 | 3.63 | V |
| 禁用内部 BOR | 2.8 | 3.3 | 3.63 | ||
| 器件电源电压,VDD | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | |
| 器件接地,VSS | 0 | V | |||
| 模拟接地,VSSA | 0 | V | |||
| SRSUPPLY | 电源斜坡速率(4) | ||||
| tVDDIO-RAMP | VDDIO 电源斜坡时间 (从 1V 到 VBOR-VDDIO(MAX)) | 10 | ms | ||
| VBOR-GB | VDDIO BOR 保护频带(5) | 0.1 | V | ||
| 结温,TJ | S 版本(1) | -40 | 125 | °C | |
| 自然通风温度,TA | Q 版本(1) (AEC Q100 认证) | -40 | 125 | °C | |
图 7-1 电源电压