ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
GPIO 多路复用引脚 表列出了 GPIO 多路复用引脚。每个 GPIO 引脚的默认模式都是 GPIO 功能,但 GPIO35 和 GPIO37 除外,这两个引脚的默认模式分别为 TDI 和 TDO。可以通过设置 GPyGMUXn.GPIOz 和 GPyMUXn.GPIOz 寄存器位来选择辅助功能。GPyGMUXn 寄存器应在 GPyMUXn 之前配置,以避免交替的多路复用器选择对 GPIO 产生瞬时脉冲。未显示的列和空白单元格是保留的 GPIO 多路复用器设置。
GPIO20、GPIO21 和 GPIO41 至 GPIO55 在任何封装上都不可用。引导 ROM 在这些引脚上启用上拉电阻。如需了解更多详情,请参阅Topic Link Label6.5。
| 0,4,8,12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO0 | EPWM1_A | I2CA_SDA | ||||||||||
| GPIO1 | EPWM1_B | I2CA_SCL | ||||||||||
| GPIO2 | EPWM2_A | OUTPUTXBAR1 | PMBUSA_SDA | SCIA_TX | FSIRXA_D1 | |||||||
| GPIO3 | EPWM2_B | OUTPUTXBAR2 | OUTPUTXBAR2 | PMBUSA_SCL | SPIA_CLK | SCIA_RX | FSIRXA_D0 | |||||
| GPIO4 | EPWM3_A | OUTPUTXBAR3 | CANA_TX | FSIRXA_CLK | ||||||||
| GPIO5 | EPWM3_B | OUTPUTXBAR3 | CANA_RX | SPIA_STE | FSITXA_D1 | |||||||
| GPIO6 | EPWM4_A | OUTPUTXBAR4 | SYNCOUT | EQEP1_A | CANB_TX | SPIB_SOMI | FSITXA_D0 | |||||
| GPIO7 | EPWM4_B | OUTPUTXBAR5 | EQEP1_B | CANB_RX | SPIB_SIMO | FSITXA_CLK | ||||||
| GPIO8 | EPWM5_A | CANB_TX | ADCSOCAO | EQEP1_STROBE | SCIA_TX | SPIA_SIMO | I2CA_SCL | FSITXA_D1 | ||||
| GPIO9 | EPWM5_B | SCIB_TX | OUTPUTXBAR6 | EQEP1_INDEX | SCIA_RX | SPIA_CLK | FSITXA_D0 | |||||
| GPIO10 | EPWM6_A | CANB_RX | ADCSOCBO | EQEP1_A | SCIB_TX | SPIA_SOMI | I2CA_SDA | FSITXA_CLK | ||||
| GPIO11 | EPWM6_B | SCIB_RX | OUTPUTXBAR7 | EQEP1_B | SCIB_RX | SPIA_STE | FSIRXA_D1 | |||||
| GPIO12 | EPWM7_A | CANB_TX | EQEP1_STROBE | SCIB_TX | PMBUSA_CTL | FSIRXA_D0 | ||||||
| GPIO13 | EPWM7_B | CANB_RX | EQEP1_INDEX | SCIB_RX | PMBUSA_ALERT | FSIRXA_CLK | ||||||
| GPIO14 | EPWM8_A | SCIB_TX | OUTPUTXBAR3 | PMBUSA_SDA | SPIB_CLK | EQEP2_A | ||||||
| GPIO15 | EPWM8_B | SCIB_RX | OUTPUTXBAR4 | PMBUSA_SCL | SPIB_STE | EQEP2_B | ||||||
| GPIO16 | SPIA_SIMO | CANB_TX | OUTPUTXBAR7 | EPWM5_A | SCIA_TX | SD1_D1 | EQEP1_STROBE | PMBUSA_SCL | XCLKOUT | |||
| GPIO17 | SPIA_SOMI | CANB_RX | OUTPUTXBAR8 | EPWM5_B | SCIA_RX | SD1_C1 | EQEP1_INDEX | PMBUSA_SDA | ||||
| GPIO18_X2 | SPIA_CLK | SCIB_TX | CANA_RX | EPWM6_A | I2CA_SCL | SD1_D2 | EQEP2_A | PMBUSA_CTL | XCLKOUT | |||
| GPIO20 | ||||||||||||
| GPIO21 | ||||||||||||
| GPIO22_VFBSW | EQEP1_STROBE | SCIB_TX | SPIB_CLK | SD1_D4 | LINA_TX | |||||||
| GPIO23_VSW | ||||||||||||
| GPIO24 | OUTPUTXBAR1 | EQEP2_A | EPWM8_A | SPIB_SIMO | SD1_D1 | PMBUSA_SCL | SCIA_TX | ERRORSTS | ||||
| GPIO25 | OUTPUTXBAR2 | EQEP2_B | SPIB_SOMI | SD1_C1 | FSITXA_D1 | PMBUSA_SDA | SCIA_RX | |||||
| GPIO26 | OUTPUTXBAR3 | EQEP2_INDEX | OUTPUTXBAR3 | SPIB_CLK | SD1_D2 | FSITXA_D0 | PMBUSA_CTL | I2CA_SDA | ||||
| GPIO27 | OUTPUTXBAR4 | EQEP2_STROBE | OUTPUTXBAR4 | SPIB_STE | SD1_C2 | FSITXA_CLK | PMBUSA_ALERT | I2CA_SCL | ||||
| GPIO28 | SCIA_RX | EPWM7_A | OUTPUTXBAR5 | EQEP1_A | SD1_D3 | EQEP2_STROBE | LINA_TX | SPIB_CLK | ERRORSTS | |||
| GPIO29 | SCIA_TX | EPWM7_B | OUTPUTXBAR6 | EQEP1_B | SD1_C3 | EQEP2_INDEX | LINA_RX | SPIB_STE | ERRORSTS | |||
| GPIO30 | CANA_RX | SPIB_SIMO | OUTPUTXBAR7 | EQEP1_STROBE | SD1_D4 | |||||||
| GPIO31 | CANA_TX | SPIB_SOMI | OUTPUTXBAR8 | EQEP1_INDEX | SD1_C4 | FSIRXA_D1 | ||||||
| GPIO32 | I2CA_SDA | SPIB_CLK | EPWM8_B | LINA_TX | SD1_D3 | FSIRXA_D0 | CANA_TX | |||||
| GPIO33 | I2CA_SCL | SPIB_STE | OUTPUTXBAR4 | LINA_RX | SD1_C3 | FSIRXA_CLK | CANA_RX | |||||
| GPIO34 | OUTPUTXBAR1 | PMBUSA_SDA | ||||||||||
| GPIO35 | SCIA_RX | I2CA_SDA | CANA_RX | PMBUSA_SCL | LINA_RX | EQEP1_A | PMBUSA_CTL | TDI | ||||
| GPIO37 | OUTPUTXBAR2 | I2CA_SCL | SCIA_TX | CANA_TX | LINA_TX | EQEP1_B | PMBUSA_ALERT | TDO | ||||
| GPIO39 | CANB_RX | FSIRXA_CLK | ||||||||||
| GPIO40 | PMBUSA_SDA | FSIRXA_D0 | SCIB_TX | EQEP1_A | ||||||||
| GPIO41 | ||||||||||||
| GPIO42 | ||||||||||||
| GPIO43 | ||||||||||||
| GPIO44 | ||||||||||||
| GPIO45 | ||||||||||||
| GPIO46 | ||||||||||||
| GPIO47 | ||||||||||||
| GPIO48 | ||||||||||||
| GPIO49 | ||||||||||||
| GPIO50 | ||||||||||||
| GPIO51 | ||||||||||||
| GPIO52 | ||||||||||||
| GPIO53 | ||||||||||||
| GPIO54 | ||||||||||||
| GPIO55 | ||||||||||||
| GPIO56 | SPIA_CLK | EQEP2_STROBE | SCIB_TX | SD1_D3 | SPIB_SIMO | EQEP1_A | ||||||
| GPIO57 | SPIA_STE | EQEP2_INDEX | SCIB_RX | SD1_C3 | SPIB_SOMI | EQEP1_B | ||||||
| GPIO58 | OUTPUTXBAR1 | SPIB_CLK | SD1_D4 | LINA_TX | CANB_TX | EQEP1_STROBE | ||||||
| GPIO59 | OUTPUTXBAR2 | SPIB_STE | SD1_C4 | LINA_RX | CANB_RX | EQEP1_INDEX |
数字信号及相应的 GPIO 表列出了每个封装内所有可用的多路复用信号以及相应的 GPIO。
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | 100 PZ | 64 PMQ | 64 PM | 56 RSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCSOCAO | O | 外部 ADC(来自 ePWM 模块)的 ADC 转换启动 A 输出 | GPIO8 | GPIO8 | GPIO8 | GPIO8 |
| ADCSOCBO | O | 外部 ADC(来自 ePWM 模块)的 ADC 转换启动 B 输出 | GPIO10 | GPIO10 | GPIO10 | |
| CANA_RX | I | CAN-A 接收 | GPIO5 GPIO18_X2 GPIO30 GPIO33 GPIO35/TDI | GPIO5 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO35/TDI | GPIO5 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO35/TDI | GPIO5 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO35/TDI |
| CANA_TX | O | CAN-A 发送 | GPIO4 GPIO31 GPIO32 GPIO37/TDO | GPIO4 GPIO32 GPIO37/TDO | GPIO4 GPIO32 GPIO37/TDO | GPIO4 GPIO32 GPIO37/TDO |
| CANB_RX | I | CAN-B 接收 | GPIO7 GPIO10 GPIO13 GPIO17 GPIO39 GPIO59 | GPIO7 GPIO10 GPIO17 | GPIO7 GPIO10 GPIO13 GPIO17 | GPIO7 GPIO13 GPIO17 |
| CANB_TX | O | CAN-B 发送 | GPIO6 GPIO8 GPIO12 GPIO16 GPIO58 | GPIO6 GPIO8 GPIO16 | GPIO6 GPIO8 GPIO12 GPIO16 | GPIO6 GPIO8 GPIO12 GPIO16 |
| EPWM1_A | O | ePWM-1 输出 A | GPIO0 | GPIO0 | GPIO0 | GPIO0 |
| EPWM1_B | O | ePWM-1 输出 B | GPIO1 | GPIO1 | GPIO1 | GPIO1 |
| EPWM2_A | O | ePWM-2 输出 A | GPIO2 | GPIO2 | GPIO2 | GPIO2 |
| EPWM2_B | O | ePWM-2 输出 B | GPIO3 | GPIO3 | GPIO3 | GPIO3 |
| EPWM3_A | O | ePWM-3 输出 A | GPIO4 | GPIO4 | GPIO4 | GPIO4 |
| EPWM3_B | O | ePWM-3 输出 B | GPIO5 | GPIO5 | GPIO5 | GPIO5 |
| EPWM4_A | O | ePWM-4 输出 A | GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 |
| EPWM4_B | O | ePWM-4 输出 B | GPIO7 | GPIO7 | GPIO7 | GPIO7 |
| EPWM5_A | O | ePWM-5 输出 A | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 |
| EPWM5_B | O | ePWM-5 输出 B | GPIO9 GPIO17 | GPIO9 GPIO17 | GPIO9 GPIO17 | GPIO9 GPIO17 |
| EPWM6_A | O | ePWM-6 输出 A | GPIO10 GPIO18_X2 | GPIO10 GPIO18_X2 | GPIO10 GPIO18_X2 | GPIO18_X2 |
| EPWM6_B | O | ePWM-6 输出 B | GPIO11 | GPIO11 | GPIO11 | GPIO11 |
| EPWM7_A | O | ePWM-7 输出 A | GPIO12 GPIO28 | GPIO28 | GPIO12 GPIO28 | GPIO12 GPIO28 |
| EPWM7_B | O | ePWM-7 输出 B | GPIO13 GPIO29 | GPIO29 | GPIO13 GPIO29 | GPIO13 GPIO29 |
| EPWM8_A | O | ePWM-8 输出 A | GPIO14 GPIO24 | GPIO24 | GPIO24 | GPIO24 |
| EPWM8_B | O | ePWM-8 输出 B | GPIO15 GPIO32 | GPIO32 | GPIO32 | GPIO32 |
| EQEP1_A | I | eQEP-1 输入 A | GPIO6 GPIO10 GPIO28 GPIO35/TDI GPIO40 GPIO56 | GPIO6 GPIO10 GPIO28 GPIO35/TDI | GPIO6 GPIO10 GPIO28 GPIO35/TDI | GPIO6 GPIO28 GPIO35/TDI |
| EQEP1_B | I | eQEP-1 输入 B | GPIO7 GPIO11 GPIO29 GPIO37/TDO GPIO57 | GPIO7 GPIO11 GPIO29 GPIO37/TDO | GPIO7 GPIO11 GPIO29 GPIO37/TDO | GPIO7 GPIO11 GPIO29 GPIO37/TDO |
| EQEP1_INDEX | I/O | eQEP-1 索引 | GPIO9 GPIO13 GPIO17 GPIO31 GPIO59 | GPIO9 GPIO17 | GPIO9 GPIO13 GPIO17 | GPIO9 GPIO13 GPIO17 |
| EQEP1_STROBE | I/O | eQEP-1 选通 | GPIO8 GPIO12 GPIO16 GPIO22_VFBSW GPIO30 GPIO58 | GPIO8 GPIO16 GPIO22_VFBSW | GPIO8 GPIO12 GPIO16 GPIO22_VFBSW | GPIO8 GPIO12 GPIO16 GPIO22_VFBSW |
| EQEP2_A | I | eQEP-2 输入 A | GPIO14 GPIO18_X2 GPIO24 | GPIO18_X2 GPIO24 | GPIO18_X2 GPIO24 | GPIO18_X2 GPIO24 |
| EQEP2_B | I | eQEP-2 输入 B | GPIO15 GPIO25 | |||
| EQEP2_INDEX | I/O | eQEP-2 索引 | GPIO26 GPIO29 GPIO57 | GPIO29 | GPIO29 | GPIO29 |
| EQEP2_STROBE | I/O | eQEP-2 选通 | GPIO27 GPIO28 GPIO56 | GPIO28 | GPIO28 | GPIO28 |
| ERRORSTS | O | 低电平有效错误状态输出。如果您希望在上电期间或在 ERRORSTS 信号本身发生故障期间将错误状态置为有效,则可以使用外部下拉电阻。如果您不希望在上述条件下将错误状态置为有效,则可以使用上拉电阻。 | GPIO24 GPIO28 GPIO29 | GPIO24 GPIO28 GPIO29 | GPIO24 GPIO28 GPIO29 | GPIO24 GPIO28 GPIO29 |
| FSIRXA_CLK | I | FSIRX-A 输入时钟 | GPIO4 GPIO13 GPIO33 GPIO39 | GPIO4 GPIO33 | GPIO4 GPIO13 GPIO33 | GPIO4 GPIO13 GPIO33 |
| FSIRXA_D0 | I | FSIRX-A 主数据输入 | GPIO3 GPIO12 GPIO32 GPIO40 | GPIO3 GPIO32 | GPIO3 GPIO12 GPIO32 | GPIO3 GPIO12 GPIO32 |
| FSIRXA_D1 | I | FSIRX-A 可选附加数据输入 | GPIO2 GPIO11 GPIO31 | GPIO2 GPIO11 | GPIO2 GPIO11 | GPIO2 GPIO11 |
| FSITXA_CLK | O | FSITX-A 输出时钟 | GPIO7 GPIO10 GPIO27 | GPIO7 GPIO10 | GPIO7 GPIO10 | GPIO7 |
| FSITXA_D0 | O | FSITX-A 主数据输出 | GPIO6 GPIO9 GPIO26 | GPIO6 GPIO9 | GPIO6 GPIO9 | GPIO6 GPIO9 |
| FSITXA_D1 | O | FSITX-A 可选附加数据输出 | GPIO5 GPIO8 GPIO25 | GPIO5 GPIO8 | GPIO5 GPIO8 | GPIO5 GPIO8 |
| I2CA_SCL | I/OD | I2C-A 开漏双向时钟 | GPIO1 GPIO8 GPIO18_X2 GPIO27 GPIO33 GPIO37/TDO | GPIO1 GPIO8 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO37/TDO | GPIO1 GPIO8 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO37/TDO | GPIO1 GPIO8 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO37/TDO |
| I2CA_SDA | I/OD | I2C-A 开漏双向数据 | GPIO0 GPIO10 GPIO26 GPIO32 GPIO35/TDI | GPIO0 GPIO10 GPIO32 GPIO35/TDI | GPIO0 GPIO10 GPIO32 GPIO35/TDI | GPIO0 GPIO32 GPIO35/TDI |
| LINA_RX | I | LIN-A 接收 | GPIO29 GPIO33 GPIO35/TDI GPIO59 | GPIO29 GPIO33 GPIO35/TDI | GPIO29 GPIO33 GPIO35/TDI | GPIO29 GPIO33 GPIO35/TDI |
| LINA_TX | O | LIN-A 发送 | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 GPIO37/TDO GPIO58 | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 GPIO37/TDO | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 GPIO37/TDO | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 GPIO37/TDO |
| OUTPUTXBAR1 | O | 输出 X-BAR 输出 1 | GPIO2 GPIO24 GPIO34 GPIO58 | GPIO2 GPIO24 | GPIO2 GPIO24 | GPIO2 GPIO24 |
| OUTPUTXBAR2 | O | 输出 X-BAR 输出 2 | GPIO3 GPIO25 GPIO37/TDO GPIO59 | GPIO3 GPIO37/TDO | GPIO3 GPIO37/TDO | GPIO3 GPIO37/TDO |
| OUTPUTXBAR3 | O | 输出 X-BAR 输出 3 | GPIO4 GPIO5 GPIO14 GPIO26 | GPIO4 GPIO5 | GPIO4 GPIO5 | GPIO4 GPIO5 |
| OUTPUTXBAR4 | O | 输出 X-BAR 输出 4 | GPIO6 GPIO15 GPIO27 GPIO33 | GPIO6 GPIO33 | GPIO6 GPIO33 | GPIO6 GPIO33 |
| OUTPUTXBAR5 | O | 输出 X-BAR 输出 5 | GPIO7 GPIO28 | GPIO7 GPIO28 | GPIO7 GPIO28 | GPIO7 GPIO28 |
| OUTPUTXBAR6 | O | 输出 X-BAR 输出 6 | GPIO9 GPIO29 | GPIO9 GPIO29 | GPIO9 GPIO29 | GPIO9 GPIO29 |
| OUTPUTXBAR7 | O | 输出 X-BAR 输出 7 | GPIO11 GPIO16 GPIO30 | GPIO11 GPIO16 | GPIO11 GPIO16 | GPIO11 GPIO16 |
| OUTPUTXBAR8 | O | 输出 X-BAR 输出 8 | GPIO17 GPIO31 | GPIO17 | GPIO17 | GPIO17 |
| PMBUSA_ALERT | I/OD | PMBus-A 开漏双向警报信号 | GPIO13 GPIO27 GPIO37/TDO | GPIO37/TDO | GPIO13 GPIO37/TDO | GPIO13 GPIO37/TDO |
| PMBUSA_CTL | I | PMBus-A 控制信号 | GPIO12 GPIO18_X2 GPIO26 GPIO35/TDI | GPIO18_X2 GPIO35/TDI | GPIO12 GPIO18_X2 GPIO35/TDI | GPIO12 GPIO18_X2 GPIO35/TDI |
| PMBUSA_SCL | I/OD | PMBus-A 开漏双向时钟 | GPIO3 GPIO15 GPIO16 GPIO24 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO16 GPIO24 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO16 GPIO24 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO16 GPIO24 GPIO35/TDI |
| PMBUSA_SDA | I/OD | PMBus-A 开漏双向数据 | GPIO2 GPIO14 GPIO17 GPIO25 GPIO34 GPIO40 | GPIO2 GPIO17 | GPIO2 GPIO17 | GPIO2 GPIO17 |
| SCIA_RX | I | SCI-A 接收数据 | GPIO3 GPIO9 GPIO17 GPIO25 GPIO28 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO9 GPIO17 GPIO28 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO9 GPIO17 GPIO28 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO9 GPIO17 GPIO28 GPIO35/TDI |
| SCIA_TX | O | SCI-A 发送数据 | GPIO2 GPIO8 GPIO16 GPIO24 GPIO29 GPIO37/TDO | GPIO2 GPIO8 GPIO16 GPIO24 GPIO29 GPIO37/TDO | GPIO2 GPIO8 GPIO16 GPIO24 GPIO29 GPIO37/TDO | GPIO2 GPIO8 GPIO16 GPIO24 GPIO29 GPIO37/TDO |
| SCIB_RX | I | SCI-B 接收数据 | GPIO11 GPIO13 GPIO15 GPIO57 | GPIO11 | GPIO11 GPIO13 | GPIO11 GPIO13 |
| SCIB_TX | O | SCI-B 发送数据 | GPIO9 GPIO10 GPIO12 GPIO14 GPIO18_X2 GPIO22_VFBSW GPIO40 GPIO56 | GPIO9 GPIO10 GPIO18_X2 GPIO22_VFBSW | GPIO9 GPIO10 GPIO12 GPIO18_X2 GPIO22_VFBSW | GPIO9 GPIO12 GPIO18_X2 GPIO22_VFBSW |
| SD1_C1 | I | SDFM-1 通道 1 时钟输入 | GPIO17 GPIO25 | GPIO17 | GPIO17 | GPIO17 |
| SD1_C2 | I | SDFM-1 通道 2 时钟输入 | GPIO27 | |||
| SD1_C3 | I | SDFM-1 通道 3 时钟输入 | GPIO29 GPIO33 GPIO57 | GPIO29 GPIO33 | GPIO29 GPIO33 | GPIO29 GPIO33 |
| SD1_C4 | I | SDFM-1 通道 4 时钟输入 | GPIO31 GPIO59 | |||
| SD1_D1 | I | SDFM-1 通道 1 数据输入 | GPIO16 GPIO24 | GPIO16 GPIO24 | GPIO16 GPIO24 | GPIO16 GPIO24 |
| SD1_D2 | I | SDFM-1 通道 2 数据输入 | GPIO18_X2 GPIO26 | GPIO18_X2 | GPIO18_X2 | GPIO18_X2 |
| SD1_D3 | I | SDFM-1 通道 3 数据输入 | GPIO28 GPIO32 GPIO56 | GPIO28 GPIO32 | GPIO28 GPIO32 | GPIO28 GPIO32 |
| SD1_D4 | I | SDFM-1 通道 4 数据输入 | GPIO22_VFBSW GPIO30 GPIO58 | GPIO22_VFBSW | GPIO22_VFBSW | GPIO22_VFBSW |
| SPIA_CLK | I/O | SPI-A 时钟 | GPIO3 GPIO9 GPIO18_X2 GPIO56 | GPIO3 GPIO9 GPIO18_X2 | GPIO3 GPIO9 GPIO18_X2 | GPIO3 GPIO9 GPIO18_X2 |
| SPIA_SIMO | I/O | SPI-A 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 |
| SPIA_SOMI | I/O | SPI-A 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | GPIO10 GPIO17 | GPIO10 GPIO17 | GPIO10 GPIO17 | GPIO17 |
| SPIA_STE | I/O | SPI-A 从器件发送使能 (STE) | GPIO5 GPIO11 GPIO57 | GPIO5 GPIO11 | GPIO5 GPIO11 | GPIO5 GPIO11 |
| SPIB_CLK | I/O | SPI-B 时钟 | GPIO14 GPIO22_VFBSW GPIO26 GPIO28 GPIO32 GPIO58 | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 |
| SPIB_SIMO | I/O | SPI-B 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | GPIO7 GPIO24 GPIO30 GPIO56 | GPIO7 GPIO24 | GPIO7 GPIO24 | GPIO7 GPIO24 |
| SPIB_SOMI | I/O | SPI-B 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | GPIO6 GPIO25 GPIO31 GPIO57 | GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 |
| SPIB_STE | I/O | SPI-B 从器件发送使能 (STE) | GPIO15 GPIO27 GPIO29 GPIO33 GPIO59 | GPIO29 GPIO33 | GPIO29 GPIO33 | GPIO29 GPIO33 |
| SYNCOUT | O | 外部 ePWM 同步脉冲 | GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 |
| TDI | I | JTAG 测试数据输入 (TDI) - TDI 是引脚的默认多路复用器选择。默认情况下,内部上拉电阻处于禁用状态。如果将该引脚用作 JTAG TDI,则应启用内部上拉电阻或在电路板上添加外部上拉电阻,以避免输入悬空。 | GPIO35/TDI | GPIO35/TDI | GPIO35/TDI | GPIO35/TDI |
| TDO | O | JTAG 测试数据输出 (TDO) - TDO 是引脚的默认多路复用器选择。默认情况下,内部上拉电阻处于禁用状态。当没有 JTAG 活动时,TDO 功能将处于三态条件,使这个引脚悬空;内部上拉电阻应该被启用或者在电路板上增加一个外部上拉电阻来避免 GPIO 输入悬空。 | GPIO37/TDO | GPIO37/TDO | GPIO37/TDO | GPIO37/TDO |
| VFBSW | - | 内部直流/直流稳压器反馈信号。如果使用内部直流/直流稳压器,请将此引脚连接到节点,其中 L(VSW) 连接到 VDD 电源轨(尽可能靠近器件)。 | GPIO22_VFBSW | GPIO22_VFBSW | GPIO22_VFBSW | GPIO22_VFBSW |
| VSW | - | 内部直流/直流稳压器的开关输出。 | GPIO23_VSW | GPIO23_VSW | GPIO23_VSW | GPIO23_VSW |
| X2 | I/O | 晶振振荡器输出 | GPIO18_X2 | GPIO18_X2 | GPIO18_X2 | GPIO18_X2 |
| XCLKOUT | O | 外部时钟输出。此引脚从器件中输出所选时钟信号的分频版本。 | GPIO16 GPIO18_X2 | GPIO16 GPIO18_X2 | GPIO16 GPIO18_X2 | GPIO16 GPIO18_X2 |