ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 说明 | 引脚类型 | GPIO | 100 PZ | 64 PMQ | 64 PM | 56 RSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCSOCAO | 外部 ADC(来自 ePWM 模块)的 ADC 转换启动 A 输出 | O | 8 | 74 | 47 | 47 | 42 |
| ADCSOCBO | 外部 ADC(来自 ePWM 模块)的 ADC 转换启动 B 输出 | O | 10 | 93 | 63 | 63 | |
| CANA_RX | CAN-A 接收 | I | 18、30、33、35、5 | 53、63、68、89、98 | 32、39、41、61 | 32、39、41、61 | 29、36、38、55 |
| CANA_TX | CAN-A 发送 | O | 31、32、37、4 | 61、64、75、99 | 37、40、48 | 37、40、48 | 34、37、43 |
| CANB_RX | CAN-B 接收 | I | 10、13、17、39、59、7 | 50、55、84、91、92、93 | 34、57、63 | 29、34、57、63 | 26、31、52 |
| CANB_TX | CAN-B 发送 | O | 12、16、58、6、8 | 51、54、67、74、97 | 33、47、64 | 30、33、47、64 | 1、27、30、42 |
| EPWM1_A | ePWM-1 输出 A | O | 0 | 79 | 52 | 52 | 47 |
| EPWM1_B | ePWM-1 输出 B | O | 1 | 78 | 51 | 51 | 46 |
| EPWM2_A | ePWM-2 输出 A | O | 2 | 77 | 50 | 50 | 45 |
| EPWM2_B | ePWM-2 输出 B | O | 3 | 76 | 49 | 49 | 44 |
| EPWM3_A | ePWM-3 输出 A | O | 4 | 75 | 48 | 48 | 43 |
| EPWM3_B | ePWM-3 输出 B | O | 5 | 89 | 61 | 61 | 55 |
| EPWM4_A | ePWM-4 输出 A | O | 6 | 97 | 64 | 64 | 1 |
| EPWM4_B | ePWM-4 输出 B | O | 7 | 84 | 57 | 57 | 52 |
| EPWM5_A | ePWM-5 输出 A | O | 16、8 | 54、74 | 33、47 | 33、47 | 30、42 |
| EPWM5_B | ePWM-5 输出 B | O | 17、9 | 55、90 | 34、62 | 34、62 | 31、56 |
| EPWM6_A | ePWM-6 输出 A | O | 10、18 | 68、93 | 41、63 | 41、63 | 38 |
| EPWM6_B | ePWM-6 输出 B | O | 11 | 52 | 31 | 31 | 28 |
| EPWM7_A | ePWM-7 输出 A | O | 12、28 | 1、51 | 2 | 2、30 | 27、3 |
| EPWM7_B | ePWM-7 输出 B | O | 13、29 | 100、50 | 1 | 1、29 | 2、26 |
| EPWM8_A | ePWM-8 输出 A | O | 14、24 | 56、96 | 35 | 35 | 32 |
| EPWM8_B | ePWM-8 输出 B | O | 15、32 | 64、95 | 40 | 40 | 37 |
| EQEP1_A | eQEP-1 输入 A | I | 10、28、35、40、56、6 | 1、63、65、85、93、97 | 2、39、63、64 | 2、39、63、64 | 1、3、36 |
| EQEP1_B | eQEP-1 输入 B | I | 11、29、37、57、7 | 100、52、61、66、84 | 1、31、37、57 | 1、31、37、57 | 2、28、34、52 |
| EQEP1_INDEX | eQEP-1 索引 | I/O | 13、17、31、59、9 | 50、55、90、92、99 | 34、62 | 29、34、62 | 26、31、56 |
| EQEP1_STROBE | eQEP-1 选通 | I/O | 12、16、22、30、58、8 | 51、54、67、74、83、98 | 33、47、56 | 30、33、47、56 | 27、30、42、51 |
| EQEP2_A | eQEP-2 输入 A | I | 14、18、24 | 56、68、96 | 35、41 | 35、41 | 32、38 |
| EQEP2_B | eQEP-2 输入 B | I | 15、25 | 57、95 | |||
| EQEP2_INDEX | eQEP-2 索引 | I/O | 26、29、57 | 100、58、66 | 1 | 1 | 2 |
| EQEP2_STROBE | eQEP-2 选通 | I/O | 27、28、56 | 1、59、65 | 2 | 2 | 3 |
| ERRORSTS | 低电平有效错误状态输出。如果您希望在上电期间或在 ERRORSTS 信号本身发生故障期间将错误状态置为有效,则可以使用外部下拉电阻器。如果您不希望在上述条件下将错误状态置为有效,则可以使用上拉电阻器。 | O | 24、28、29 | 1、100、56 | 1、2、35 | 1、2、35 | 2、3、32 |
| FSIRXA_CLK | FSIRX-A 输入时钟 | I | 13、33、39、4 | 50、53、75、91 | 32,48 | 29、32、48 | 26、29、43 |
| FSIRXA_D0 | FSIRX-A 主数据输入 | I | 12、3、32、40 | 51、64、76、85 | 40、49 | 30、40、49 | 27、37、44 |
| FSIRXA_D1 | FSIRX-A 可选附加数据输入 | I | 11、2、31 | 52、77、99 | 31、50 | 31、50 | 28、45 |
| FSITXA_CLK | FSITX-A 输出时钟 | O | 10、27、7 | 59、84、93 | 57、63 | 57、63 | 52 |
| FSITXA_D0 | FSITX-A 主数据输出 | O | 26、6、9 | 58、90、97 | 62、64 | 62、64 | 1、56 |
| FSITXA_D1 | FSITX-A 可选附加数据输出 | O | 25、5、8 | 57、74、89 | 47、61 | 47、61 | 42、55 |
| GPIO0 | 通用输入/输出 0 | I/O | 0 | 79 | 52 | 52 | 47 |
| GPIO1 | 通用输入/输出 1 | I/O | 1 | 78 | 51 | 51 | 46 |
| GPIO2 | 通用输入/输出 2 | I/O | 2 | 77 | 50 | 50 | 45 |
| GPIO3 | 通用输入/输出 3 | I/O | 3 | 76 | 49 | 49 | 44 |
| GPIO4 | 通用输入/输出 4 | I/O | 4 | 75 | 48 | 48 | 43 |
| GPIO5 | 通用输入/输出 5 | I/O | 5 | 89 | 61 | 61 | 55 |
| GPIO6 | 通用输入/输出 6 | I/O | 6 | 97 | 64 | 64 | 1 |
| GPIO7 | 通用输入/输出 7 | I/O | 7 | 84 | 57 | 57 | 52 |
| GPIO8 | 通用输入/输出 8 | I/O | 8 | 74 | 47 | 47 | 42 |
| GPIO9 | 通用输入/输出 9 | I/O | 9 | 90 | 62 | 62 | 56 |
| GPIO10 | 通用输入/输出 10 | I/O | 10 | 93 | 63 | 63 | |
| GPIO11 | 通用输入/输出 11 | I/O | 11 | 52 | 31 | 31 | 28 |
| GPIO12 | 通用输入/输出 12 | I/O | 12 | 51 | 30 | 27 | |
| GPIO13 | 通用输入/输出 13 | I/O | 13 | 50 | 29 | 26 | |
| GPIO14 | 通用输入/输出 14 | I/O | 14 | 96 | |||
| GPIO15 | 通用输入/输出 15 | I/O | 15 | 95 | |||
| GPIO16 | 通用输入/输出 16 | I/O | 16 | 54 | 33 | 33 | 30 |
| GPIO17 | 通用输入/输出 17 | I/O | 17 | 55 | 34 | 34 | 31 |
| GPIO18_X2 | 通用输入/输出 18。仅在由 INTOSC 为系统计时且 X1 具有外部下拉电阻器(推荐 1kΩ)时,该引脚及其数字多路复用选项才可使用。 | I/O | 18 | 68 | 41 | 41 | 38 |
| GPIO20 | 通用输入/输出 20 | I/O | 20 | ||||
| GPIO21 | 通用输入/输出 21 | I/O | 21 | ||||
| GPIO22_VFBSW | 通用输入/输出 22。默认情况下,该引脚配置为直流/直流模式。如果未使用内部直流/直流稳压器,则可以通过禁用直流/直流并将 GPAAMSEL 寄存器中的位清零,将此引脚配置为通用输入输出 22。 | I/O | 22 | 83 | 56 | 56 | 51 |
| GPIO23_VSW | 通用输入/输出 23。默认情况下,该引脚配置为直流/直流模式。如果未使用内部直流/直流稳压器,则可以通过禁用直流/直流并将 GPAAMSEL 寄存器中的位清零,将此引脚配置为通用输入输出 23。该引脚的内部电容约为 100pF。TI 建议使用备用 GPIO,或仅在不需要快速开关响应的应用中使用此引脚。 | I/O | 23 | 81 | 54 | 54 | 49 |
| GPIO24 | 通用输入/输出 24 | I/O | 24 | 56 | 35 | 35 | 32 |
| GPIO25 | 通用输入/输出 25 | I/O | 25 | 57 | |||
| GPIO26 | 通用输入/输出 26 | I/O | 26 | 58 | |||
| GPIO27 | 通用输入/输出 27 | I/O | 27 | 59 | |||
| GPIO28 | 通用输入/输出 28 | I/O | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| GPIO29 | 通用输入/输出 29 | I/O | 29 | 100 | 1 | 1 | 2 |
| GPIO30 | 通用输入/输出 30 | I/O | 30 | 98 | |||
| GPIO31 | 通用输入/输出 31 | I/O | 31 | 99 | |||
| GPIO32 | 通用输入/输出 32 | I/O | 32 | 64 | 40 | 40 | 37 |
| GPIO33 | 通用输入/输出 33 | I/O | 33 | 53 | 32 | 32 | 29 |
| GPIO34 | 通用输入/输出 34 | I/O | 34 | 94 | |||
| GPIO35 | 通用输入/输出 35 | I/O | 35 | 63 | 39 | 39 | 36 |
| GPIO37 | 通用输入/输出 37 | I/O | 37 | 61 | 37 | 37 | 34 |
| GPIO39 | 通用输入/输出 39 | I/O | 39 | 91 | |||
| GPIO40 | 通用输入/输出 40 | I/O | 40 | 85 | |||
| GPIO41 | 通用输入/输出 41 | I/O | 41 | ||||
| GPIO42 | 通用输入/输出 42 | I/O | 42 | ||||
| GPIO43 | 通用输入/输出 43 | I/O | 43 | ||||
| GPIO44 | 通用输入/输出 44 | I/O | 44 | ||||
| GPIO45 | 通用输入/输出 45 | I/O | 45 | ||||
| GPIO46 | 通用输入/输出 46 | I/O | 46 | ||||
| GPIO47 | 通用输入/输出 47 | I/O | 47 | ||||
| GPIO48 | 通用输入/输出 48 | I/O | 48 | ||||
| GPIO49 | 通用输入/输出 49 | I/O | 49 | ||||
| GPIO50 | 通用输入/输出 50 | I/O | 50 | ||||
| GPIO51 | 通用输入/输出 51 | I/O | 51 | ||||
| GPIO52 | 通用输入/输出 52 | I/O | 52 | ||||
| GPIO53 | 通用输入/输出 53 | I/O | 53 | ||||
| GPIO54 | 通用输入/输出 54 | I/O | 54 | ||||
| GPIO55 | 通用输入/输出 55 | I/O | 55 | ||||
| GPIO56 | 通用输入/输出 56 | I/O | 56 | 65 | |||
| GPIO57 | 通用输入/输出 57 | I/O | 57 | 66 | |||
| GPIO58 | 通用输入/输出 58 | I/O | 58 | 67 | |||
| GPIO59 | 通用输入/输出 59 | I/O | 59 | 92 | |||
| I2CA_SCL | I2C-A 开漏双向时钟 | I/OD | 1、18、27、33、37、8 | 53、59、61、68、74、78 | 32、37、41、47、51 | 32、37、41、47、51 | 29、34、38、42、46 |
| I2CA_SDA | I2C-A 开漏双向数据 | I/OD | 0、10、26、32、35 | 58、63、64、79、93 | 39、40、52、63 | 39、40、52、63 | 36、37、47 |
| LINA_RX | LIN-A 接收 | I | 29、33、35、59 | 100、53、63、92 | 1、32、39 | 1、32、39 | 2、29、36 |
| LINA_TX | LIN-A 发送 | O | 22、28、32、37、58 | 1、61、64、67、83 | 2、37、40、56 | 2、37、40、56 | 3、34、37、51 |
| OUTPUTXBAR1 | 输出 X-BAR 输出 1 | O | 2、24、34、58 | 56、67、77、94 | 35、50 | 35、50 | 32、45 |
| OUTPUTXBAR2 | 输出 X-BAR 输出 2 | O | 25、3、37、59 | 57、61、76、92 | 37、49 | 37、49 | 34、44 |
| OUTPUTXBAR3 | 输出 X-BAR 输出 3 | O | 14、26、4、5 | 58、75、89、96 | 48、61 | 48、61 | 43、55 |
| OUTPUTXBAR4 | 输出 X-BAR 输出 4 | O | 15、27、33、6 | 53、59、95、97 | 32、64 | 32、64 | 1、29 |
| OUTPUTXBAR5 | 输出 X-BAR 输出 5 | O | 28、7 | 1、84 | 2、57 | 2、57 | 3、52 |
| OUTPUTXBAR6 | 输出 X-BAR 输出 6 | O | 29、9 | 100、90 | 1、62 | 1、62 | 2、56 |
| OUTPUTXBAR7 | 输出 X-BAR 输出 7 | O | 11、16、30 | 52、54、98 | 31、33 | 31、33 | 28、30 |
| OUTPUTXBAR8 | 输出 X-BAR 输出 8 | O | 17、31 | 55、99 | 34 | 34 | 31 |
| PMBUSA_ALERT | PMBus-A 开漏双向警报信号 | I/OD | 13、27、37 | 50、59、61 | 37 | 29、37 | 26、34 |
| PMBUSA_CTL | PMBus-A 控制信号 | I | 12、18、26、35 | 51、58、63、68 | 39、41 | 30、39、41 | 27、36、38 |
| PMBUSA_SCL | PMBus-A 开漏双向时钟 | I/OD | 15、16、24、3、35 | 54、56、63、76、95 | 33、35、39、49 | 33、35、39、49 | 30、32、36、44 |
| PMBUSA_SDA | PMBus-A 开漏双向数据 | I/OD | 14、17、2、25、34、40 | 55、57、77、85、94、96 | 34、50 | 34、50 | 31、45 |
| SCIA_RX | SCI-A 接收数据 | I | 17、25、28、3、35、9 | 1、55、57、63、76、90 | 2、34、39、49、62 | 2、34、39、49、62 | 3、31、36、44、56 |
| SCIA_TX | SCI-A 发送数据 | O | 16、2、24、29、37、8 | 100、54、56、61、74、77 | 1、33、35、37、47、50 | 1、33、35、37、47、50 | 2、30、32、34、42、45 |
| SCIB_RX | SCI-B 接收数据 | I | 11、13、15、57 | 50、52、66、95 | 31 | 29、31 | 26、28 |
| SCIB_TX | SCI-B 发送数据 | O | 10、12、14、18、22、40、56、9 | 51、65、68、83、85、90、93、96 | 41、56、62、63 | 30、41、56、62、63 | 27、38、51、56 |
| SD1_C1 | SDFM-1 通道 1 时钟输入 | I | 17、25 | 55、57 | 34 | 34 | 31 |
| SD1_C2 | SDFM-1 通道 2 时钟输入 | I | 27 | 59 | |||
| SD1_C3 | SDFM-1 通道 3 时钟输入 | I | 29、33、57 | 100、53、66 | 1、32 | 1、32 | 2、29 |
| SD1_C4 | SDFM-1 通道 4 时钟输入 | I | 31、59 | 92、99 | |||
| SD1_D1 | SDFM-1 通道 1 数据输入 | I | 16、24 | 54、56 | 33、35 | 33、35 | 30、32 |
| SD1_D2 | SDFM-1 通道 2 数据输入 | I | 18、26 | 58、68 | 41 | 41 | 38 |
| SD1_D3 | SDFM-1 通道 3 数据输入 | I | 28、32、56 | 1、64、65 | 2、40 | 2、40 | 3、37 |
| SD1_D4 | SDFM-1 通道 4 数据输入 | I | 22、30、58 | 67、83、98 | 56 | 56 | 51 |
| SPIA_CLK | SPI-A 时钟 | I/O | 18、3、56、9 | 65、68、76、90 | 41、49、62 | 41、49、62 | 38、44、56 |
| SPIA_SIMO | SPI-A 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | I/O | 16、8 | 54、74 | 33、47 | 33、47 | 30、42 |
| SPIA_SOMI | SPI-A 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | I/O | 10、17 | 55、93 | 34、63 | 34、63 | 31 |
| SPIA_STE | SPI-A 从器件发送使能 (STE) | I/O | 11、5、57 | 52、66、89 | 31、61 | 31、61 | 28、55 |
| SPIB_CLK | SPI-B 时钟 | I/O | 14、22、26、28、32、58 | 1、58、64、67、83、96 | 2、40、56 | 2、40、56 | 3、37、51 |
| SPIB_SIMO | SPI-B 从器件输入,主器件输出 (SIMO) | I/O | 24、30、56、7 | 56、65、84、98 | 35、57 | 35、57 | 32、52 |
| SPIB_SOMI | SPI-B 从器件输出,主器件输入 (SOMI) | I/O | 25、31、57、6 | 57、66、97、99 | 64 | 64 | 1 |
| SPIB_STE | SPI-B 从器件发送使能 (STE) | I/O | 15、27、29、33、59 | 100、53、59、92、95 | 1、32 | 1、32 | 2、29 |
| SYNCOUT | 外部 ePWM 同步脉冲 | O | 6 | 97 | 64 | 64 | 1 |
| TDI | JTAG 测试数据输入 (TDI) - TDI 是引脚的默认多路复用器选择。默认情况下,内部上拉处于禁用状态。如果将该引脚用作 JTAG TDI,则应启用内部上拉电阻器或在电路板上添加外部上拉电阻器,以避免输入悬空。 | I | 35 | 63 | 39 | 39 | 36 |
| TDO | JTAG 测试数据输出 (TDO) - TDO 是引脚的默认多路复用器选择。默认情况下,内部上拉处于禁用状态。当没有 JTAG 活动时,TDO 功能将处于三态条件,使这个引脚悬空;内部上拉电阻应该被启用或者在电路板上增加一个外部上拉电阻来避免 GPIO 输入悬空。 | O | 37 | 61 | 37 | 37 | 34 |
| VFBSW | 内部直流/直流稳压器反馈信号。如果使用内部直流/直流稳压器,请将此引脚连接到节点,其中 L(VSW) 连接到 VDD 电源轨(尽可能靠近器件)。 | - | 22 | 83 | 56 | 56 | 51 |
| VSW | 内部直流/直流稳压器的开关输出 | - | 23 | 81 | 54 | 54 | 49 |
| X2 | 晶振振荡器输出 | I/O | 18 | 68 | 41 | 41 | 38 |
| XCLKOUT | 外部时钟输出。此引脚从器件中输出所选时钟信号的分频版本。 | O | 16、18 | 54、68 | 33、41 | 33、41 | 30、38 |