ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPU | 上电时间 | 带隙未启用 | 500 | µs | ||
| 比较器输入 (CMPINxx) 范围 | 0 | VDDA | V | |||
| 以输入为基准的偏移量误差 | 通过 AIO/AGPIO,输入共模 = VDDA 的 5% 至 95% | -20 | 20 | mV | ||
| 迟滞(1) | 1x | 2 | 10 | 19 | mV | |
| 2x | 8 | 20 | 34 | |||
| 3x | 15 | 30 | 51 | |||
| 4x | 20 | 41 | 70 | |||
| 5 次 | 26 | 52 | 88 | |||
| 6x | 32 | 64 | 109 | |||
| 7x | 38 | 77 | 131 | |||
| 响应时间(从 CMPINx 输入更改到 ePWM X-BAR 输出或 X-BAR 输出的延迟) | 阶跃响应 | 21 | 40 | ns | ||
| 斜坡响应 (1.65V/µs) | 26 | |||||
| 斜坡响应 (8.25mV/µs) | 30 | |||||
| PSRR | 电源抑制比 | 高达 250kHz | 46 | dB | ||
| CMRR | 共模抑制比 | 40 | dB | |||