ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacc | 温度精度 | 内部基准(-40°C 至 30°C) | -15 | ±2 | 15 | °C |
| 内部基准(30°C 至 85°C) | -9 | ±2 | 7 | °C | ||
| 内部基准(85°C 至 125°C) | -5 | ±2 | 8 | °C | ||
| 内部基准(125°C 至 140°C) | -6 | ±2 | 12 | °C | ||
| 外部基准(-40°C 至 30°C) | -8 | ±2 | 10 | °C | ||
| 外部基准(30°C 至 140°C) | -5 | ±2 | 8 | °C | ||
| tstartup | 启动时间(TSNSCTL[ENABLE] 至采样温度传感器) | 500 | µs | |||
| tacq | ADC 采集时间 | 450 | ns | |||