ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 4-1 列出了 TMS320F280013x 器件的特性。
| 特性(1) | F2800137 | F2800135 | F2800133 | F2800132 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 处理器和加速器 | |||||
| C28x | 频率 (MHz) | 120 | 100 | ||
| FPU32 - 0 类 | 是 | ||||
| TMU – 0 类 | 是 | ||||
| 存储器 | |||||
| 闪存 | 256KB (128KW) | 128KB (64KW) | 64KB (32KW) | ||
| RAM | 36KB (18KW) | ||||
| 安全性:JTAGLOCK、零引脚引导、双区域安全 | 有 | ||||
| 系统 | |||||
| 32 位 CPU 计时器 | 3 | ||||
| 看门狗计时器 | 1 | ||||
| 双时钟比较 (DCC) | 1 | ||||
| 外部中断 | 5 | ||||
| 嵌入式图形发生器 (EPG) | 1 | ||||
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 1 | ||||
| 晶体振荡器/外部时钟输入 | 1 | ||||
| 支持 ExtR 的 INTOSC 精度(4) | +/- 1% | ||||
| 内部振荡器精度 (2 INTOSC) |
请参阅节 6.11.3.5 | ||||
| 内部 3.3V 至 1.2V 稳压器 (VREG) | 是 | ||||
| 使用 VREGENZ 支持外部 VREG | - | 仅 64 VPM | - | ||
| GPIO | 请参阅节 5.5 | ||||
| 模拟外设 | |||||
| ADC 12 位 | ADC 数量 | 2 | |||
| 转换时间 (ns)(2) | 250ns/4.00MSPS | 290ns/3.45MSPS | |||
| ADC 通道 | 请参阅节 5.5 | ||||
| 温度传感器 | 1 | ||||
| 比较器子系统 | CMPSS(每个都包含两个比较器和两个内部动态 12 位 DAC) | 1 | |||
| CMPSS_LITE(每个都包含两个比较器和两个静态 9.5 位有效 DAC) | 3 | ||||
| 控制外设(3) | |||||
| eCAP 模块 – 2 类 | 2 | ||||
| ePWM/HRPWM – 4 类 | 总通道数 | 14 | 6 | ||
| 具有高分辨率功能的通道 | 2 (ePWM1) | ||||
| eQEP 模块 – 2 类 | 1 | ||||
| 通信外设(3) | |||||
| CAN – 0 类 | 1 | - | |||
| I2C – 1 类 | 2 | ||||
| SCI – 0 类(与 UART 兼容) | 3 | ||||
| SPI – 2 类 | 1 | ||||
| 封装、温度和资质认证选项 | |||||
| 64 PM | 是 | 是 | - | ||
| 64 PM(具有 VREGENZ)(64 VPM) | - | 是 | - | ||
| 48 PT | 是 | 是 | |||
| 48 RGZ | 是 | 是 | |||
| 32 RHB | 是 | 是 | |||
| 结温 (TJ) | -40°C 至 140°C | ||||
| 自然通风温度 (TA) | –40°C 至 125°C | ||||