ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
一些 GPIO 与模拟引脚进行多路复用,并具有数字输入和输出功能。这些也称为 AGPIO。与 AIO 不同,AGPIO 具有完整的输入和输出能力。
默认情况下,AGPIO 未连接,必须进行配置。表 5-7 显示了如何配置 AGPIO。要启用模拟功能,请设置模拟子系统中的寄存器 AGPIOCTRLx。要启用数字功能,请设置通用输入/输出 (GPIO) 一章中的寄存器 GPxAMSEL。
| AGPIOCTRLx.GPIOy (默认值 = 0) |
GPxAMSEL.GPIOy (默认值 = 1) |
引脚连接到: | |
|---|---|---|---|
| ADC | GPIOy | ||
| 0 | 0 | - | 是 |
| 0 | 1 | -(1) | -(1) |
| 1 | 0 | - | 是 |
| 1 | 1 | 是 | - |