ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如建议运行条件 表中所述,器件上所有引脚的电压 (VIN) 应保持在 VSS – 0.3V 以上。低于该值的负电压将向器件注入电流,从而可能导致运行异常。应特别注意 PMM 附近的引脚。这些引脚上的负电压可能会导致 POR 或 BOR 模块意外将 XRSn 置为有效或禁用内部 VREG(请参阅 PMM 方框图)。下面的 PMM 附近的引脚 表中显示了该器件上 PMM 附近的引脚。
| 引脚名称 | 引脚编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 64V PM | 64 PM | 48 PT | 48 RGZ | 32 RHB | |
| GPIO39 | - | 46 | - | - | - |
| GPIO8 | 47 | 47 | – | 36 | – |
| GPIO4 | 48 | 48 | 38 | 37 | 25 |
| GPIO3 | 49 | 49 | 39 | 38 | 26 |
避免引脚上出现负噪声的方法包括(按重要性排序):