ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为获得更高的精度,可将一个外部精密电阻与 INTOSC2 搭配使用。
所需的外部元件包括:
图 6-21 展示了这些所需外部组件的示例图示。
在 EXTR 模式下,振荡器频率误差与 EXTR 电阻器的精度成正比。
VDDIO 电源的质量直接影响 EXTR INTOSC 性能。必须谨慎确定 VDDIO 电容值和电路设计,以便提供尽可能干净的电源,避免抖动、噪声和其他性能问题。
在 EXTR 引脚上放置一个电阻可防止将该引脚用作 GPIO 或 X1。
表 6-7 提供了 ExtR 规格值。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| fINTOSC2-ExtR-ERR-PERC | 理想的 0% 误差 100kΩ ExtR 电阻器 | -0.7 | 0 | +0.7 | % |
| fINTOSC2-ExtR | 理想的 0% 误差 100kΩ ExtR 电阻器 | 9.93 | 10 | 10.07 | MHz |
| fExtR-SETTLING | 切换至 ExtR 模式 | 1 | ms | ||
| ExtR 电阻 (RExtR) | 100 | kΩ | |||
| ExtR 去耦电容 (CExtR) | 10 | nF | |||
| VDDIO 去耦电容 (CVDDIO) | 20 | μF |
表 6-8 提供了在给定电阻参数的情况下确定 INTOSC2 总误差的计算示例。
| 参数 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| INTOSC2 理想频率变化 | 0.70 | % |
| ExtR 电阻容差 | RTOLERANCE | % |
| ExtR 电阻器温度系数 | RTEMPCO | ppm/°C |
| 工作温度 | TOPERATING_POINT | °C |
| ExtR 数据表环境温度 | TAMBIENT | °C |
| 总频率误差 | [(0.70/100) + (RTOLERANCE/100) + ((RTEMPCO/1E6) * abs(TOPERATING_POINT-TAMBIENT))]*100 | % |
表 6-9 提供了使用上述计算的示例值。
| 参数 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| INTOSC2 理想频率变化 | 0.70 | % |
| ExtR 电阻容差 | 0.10 | % |
| ExtR 电阻器温度系数 | 25 | ppm/ °C |
| 工作温度 | 90 | °C |
| ExtR 数据表环境温度 | 25 | °C |
| 总频率误差计算 | ((0.70/100) + (0.10/100) + ((25/1E6) * abs(90-25)))*100 | % |
| 总频率误差计算 | 0.96 | % |
为获得理想性能,请遵循以下电路板布局布线指南: