ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
电源电压 |
VDD 以 VSS 为基准 | -0.3 | 1.5 | V |
| VDDIO 以 VSS 为基准 | -0.3 | 4.6 | ||
| VDDA 以 VSSA 为基准 | -0.3 | 4.6 | ||
| 输入电压 | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| 输出电压 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 输入钳位电流 | 数字/模拟输入(每引脚),IIK(VIN < VSS/VSSA 或 VIN > VDDIO/VDDA)(4) | -20 | 20 | mA |
| 所有输入的总计,IIKTOTAL (VIN < VSS/VSSA 或 VIN > VDDIO/VDDA) |
-20 | 20 | ||
| 输出电流 | 数字输出(每引脚),IOUT | -20 | 20 | mA |
| 工作结温 | TJ | -40 | 155 | °C |
| 贮存温度(3) | Tstg | –65 | 150 | °C |