ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | ||||||
| 分辨率(4) | 12 | 位 | ||||
| 负载调整率 | -1 | 1 | mV/V | |||
| 毛刺脉冲能量 | 1.5 | V-ns | ||||
| 电压输出稳定时间满量程 | 在 0.3V 至 3V 切换后稳定到 2LSB | 2 | µs | |||
| 电压输出稳定时间第 1/4 满量程 | 在 0.3V 至 0.75V 切换后稳定到 2LSB | 1.6 | µs | |||
| 电压输出压摆率 | 从 0.3V 到 3V 转换的压摆率 | 2.8 | 4.5 | V/µs | ||
| 负载瞬态的稳定时间 | 5kΩ 负载 | 328 | ns | |||
| TPU | 上电时间 | 带隙未启用 | 500 | µs | ||
| 直流特性 | ||||||
| 偏移量 | 偏移量误差 | –100 | 100 | mV | ||
| Gain | 增益误差(2) | –1.5 | 1.5 | FSR 百分比 | ||
| DNL | 微分非线性 | 已更正端点 | -2 | 2 | LSB(12 位) | |
| INL | 积分非线性 | 已更正端点 | –7 | 7 | LSB(12 位) | |
| 交流特性 | ||||||
| 输出噪声 | 从 100Hz 到 100kHz 的积分噪声 | 600 | µVrms | |||
| 10kHz 时的噪声密度 | 800 | nVrms/√Hz | ||||
| SNR | 信噪比 | 1kHz,200KSPS | 64 | dB | ||
| THD | 总谐波失真 | 1kHz,200KSPS | -64.2 | dB | ||
| SFDR | 无杂散动态范围 | 1kHz,200KSPS | 66 | dB | ||
| SINAD | 信噪比和失真比 | 1kHz,200KSPS | 61.7 | dB | ||
| PSRR | 电源抑制比(3) | 直流 | 70 | dB | ||
| 100kHz | 30 | dB | ||||