ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ePWM 外设是控制商业和工业设备中的许多电力电子系统的关键元件。通过从具有独立资源(这些独立资源可以一起运行形成一个系统)的较小模块构建外设,ePWM 4 类模块能够以最小的 CPU 开销生成复杂的脉冲宽度波形。ePWM 4 类模块的一些亮点包括复杂波形生成、死区生成、灵活的同步方案、高级跳变区功能和全局寄存器重载功能。
借助该器件上的 ePWM 和 eCAP 同步方案,可灵活地划分 ePWM 和 eCAP 模块,并可在这些模块内进行局部同步。
图 6-57 展示了 ePWM 模块。图 6-58 展示了 ePWM 跳变输入连接。
图 6-58 ePWM 跳变输入连接