4 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (December 2018)to RevisionF (June 2022)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 将提到 I2C 的旧术语实例通篇更改为控制器和目标。Go
- 向特性 部分添加了“功能安全”信息Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (December 2015)to RevisionE (December 2018)
- 更新了 ADD0 引脚连接到 SDA 和 SCL 的说明Go
- 将电源电压最大值从5V 更改为4VGo
- 将 SCL、ADD0 和 SDA 引脚的输入电压最大值从5V 更改为4VGo
- 将 ALERT 引脚的输入电压最大值从(V+) + 0.5V 更改为(V+) + 0.3 且 ≤ 4Go
- 将结至环境热阻从 200°C/W 更新为 210.3°C/WGo
- 将结至外壳(顶)热阻从 73.7°C/W 更新为 105.0°C/WGo
- 将结至电路板热阻从 34.4°C/W 更新为 87.5°C/WGo
- 将结至顶特征参数从 3.1°C/W 更新为 6.1°C/WGo
- 将结至电路板特征参数从 34.2°C/W 更新为 87.0°C/WGo
- 添加了接收文档更新通知 部分Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (March 2015)to RevisionD (December 2015)
- 添加了“NIST 特性”要点Go
- 向说明 部分添加了最后一段Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (November 2014)to RevisionC (March 2015)
- 更新了电路原理图上的引脚编号Go
- 将处理额定值表更改为 ESD 等级,并将贮存温度参数移至绝对最大额定值表Go
- 更改了温度精度(温度误差)参数的最小值、典型值和最大值。Go
- 将电气特性表的电源 部分从 2.85 更改为 3.4MHzGo
- 更改了典型特性部分中25°C 时的温度误差图Go
- 更改了典型特性部分中温度误差与温度间的关系图Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (October 2014)to RevisionB (November 2014)