ZHCSNY4A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | ||||||||
| 小信号带宽 | Vout = 100mVPP,G = 1 | 620 | MHz | |||||
| Vout = 100mVPP,G = 2 | 500 | MHz | ||||||
| Vout = 100mVPP,G = 5 | 210 | MHz | ||||||
| Vout = 100mVPP,G = 10 | 125 | MHz | ||||||
| 增益带宽积 | Vout = 100mVPP,G = 20 | 850 | MHz | |||||
| 大信号带宽 | Vout = 2VPP,G = 2 | 340 | MHz | |||||
| 0.1dB 平坦度带宽 | Vout = 2VPP,G = 2 | 100 | MHz | |||||
| 压摆率(1) | Vout = 2VPP,FPBW | 1500 | V/µs | |||||
| 上升/下降时间 | Vout = 2V 阶跃,G = 2,输入 ≤ 0.3ns tr | 1.4 | ns | |||||
| 趋稳时间 | 达到 1%,Vout = 2V 阶跃,tr = 2ns,G = 2 | 4 | ns | |||||
| 达到 0.1%,Vout = 2V 阶跃,tr = 2ns,G = 2 | 8 | ns | ||||||
| 过冲和下冲 | Vout = 2V 阶跃,G = 2,输入 ≤ 0.3ns tr | 10% | ||||||
| 100kHz 谐波失真 | Vout = 2VPP,G = 2,HD2 | -140 | dBc | |||||
| Vout = 2VPP,G = 2,HD3 | -140 | dBc | ||||||
| 10MHz 谐波失真 | Vout = 2VPP,G = 2,HD2 | –95 | dBc | |||||
| Vout = 2VPP,G = 2,HD3 | –90 | dBc | ||||||
| 二阶互调失真 | f = 10MHz,100kHz 子载波间隔,Vout 包络 = 2VPP(1VPP/子载波) | –90 | dBc | |||||
| 三阶互调失真 | –85 | dBc | ||||||
| 输入电压噪声 | f > 100kHz | 2.2 | nV/√Hz | |||||
| 输入电流噪声 | f > 1MHz | 1.9 | pA/√Hz | |||||
| 过驱动恢复时间 | 2 倍输出过驱,任一极性 | 20 | ns | |||||
| 闭环输出阻抗 | f = 10MHz(差分) | 0.1 | Ω | |||||
| 直流性能 | ||||||||
| AOL | 开环电压增益 | 100 | 119 | dB | ||||
| 以输入为基准的失调电压 | -900 | ±100 | 900 | µV | ||||
| 输入失调电压温漂(2) | TA = –40°C 至 +125°C | ±0.5 | µV/°C | |||||
| 输入偏置电流(流出节点的电流为正电流) | 10 | 15 | µA | |||||
| 输入偏置电流漂移(2) | TA = –40°C 至 +125°C | 6 | nA/°C | |||||
| 输入失调电流 | -650 | ±150 | 650 | nA | ||||
| 输入失调电流漂移(2) | TA = -40°C 至 +125°C | ±0.3 | nA/°C | |||||
| 输入 | ||||||||
| 共模输入低电平 | 1/2 Vs 的 CMRR 降幅小于 3dB | (Vs–) – 0.2 | (Vs–) – 0.1 | V | ||||
| 共模输入高电平 | (Vs+) – 1.3 | (Vs+) –1.2 | V | |||||
| 共模抑制比 | 输入引脚电压为 ((Vs+) – Vs–)/2 | 85 | 100 | dB | ||||
| 输入阻抗差模 | 110 || 0.85 | kΩ || pF | ||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出电压低位 | (Vs–) + 0.2 | (Vs–) + 0.25 | V | |||||
| 输出电压高位 | (Vs+) – 0.25 | (Vs+) – 0.2 | V | |||||
| 输出电流驱动 | ±75 | ±100 | mA | |||||
| 电源 | ||||||||
| 额定工作电压 | 2.7 | 5 | 5.4 | V | ||||
| 静态工作电流 | Vs+ = 5 V | Vs+ = 5 V | 9.7 | 10.1 | 10.5 | mA | ||
| ±PSRR | 电源抑制比 | 任一电源引脚至差分 Vout | 85 | 100 | dB | |||
| 断电 | ||||||||
| 启用电压阈值 | (Vs–) + 1.7 | V | ||||||
| 禁用电压阈值 | (Vs–) + 0.7 | V | ||||||
| 禁用引脚偏置电流 | PD = Vs– → Vs+ | 20 | 50 | nA | ||||
| 关断静态电流 | PD = (Vs–) + 0.7V | 6 | 30 | µA | ||||
| PD = Vs– | 2 | 8 | µA | |||||
| 开通延时时间 | PD = 低电平至 Vout = 最终值的 90% 的时间 | 100 | ns | |||||
| 关断时间延迟 | 60 | ns | ||||||
| 输出共模电压控制(3) | ||||||||
| 小信号带宽 | Vocm = 100mVPP | 150 | MHz | |||||
| 压摆率(1) | Vocm = 2V 阶跃 | 400 | V/µs | |||||
| 增益 | 0.975 | 0.982 | 0.995 | V/V | ||||
| 输入偏置电流 | 流出节点的电流被视为正电流 | -0.8 | 0.1 | 0.8 | µA | |||
| 输入阻抗 | Vocm 输入被驱动至 ((Vs+) – Vs–)/2 | 47 || 1.2 | kΩ || pF | |||||
| 相对于 ((Vs+) – Vs–)/2 的默认电压偏移 | Vocm 引脚开路 | -40 | ±8 | 40 | mV | |||
| CM Vos | 共模失调电压 | Vocm 输入被驱动至 ((Vs+) – Vs–)/2 | –5 | ±2 | 5 | mV) | ||
| 共模失调电压温漂(2) | ±4 | mV/°C | ||||||
| 负电源的共模环路电源余量 | 相对于 1/2 Vs CM Vos 的变化小于 ±12mV | 0.88 | V | |||||
| 正电源的共模环路电源余量 | 1.1 | V | ||||||