ZHCSNY4A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
在 Vs+ = 5V、Vs– = GND、Vocm 开路、50Ω 单端输入至差分输出、RF = 402Ω、增益 = 2V/V、Rload = 500Ω 和 TA ≈ 25°C 的情况下测得(除非另有说明)


| Vout = 100mVPP |

| 50MHz 输入,0.3ns 输入边沿速率,单端至差分输出,直流耦合 |

| Vo = 2VPP |

| f = 10MHz |


| Vout = 100mVPP |

| G = 5V/V,50MHz 输入,0.3ns 输入边沿速率,单端输入至差分输出 |

| f = 10MHz |

| f = 10MHz,Vo = 2VPP |