ZHCSNY4A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
将该 CMOS 输入引脚设置为运行所需的电压。对于要求仅在有电源时才通电的应用,请将 PD 引脚连接到正电源电压。
当 PD 引脚稍微低于正电源引脚时,会消耗稍多的静态电流;请参阅图 7-22。为了实现很小的导通功耗,请将该引脚设置为正电源电压。
禁用操作以负电源为基准;通常接地。对于双电源供电,在负电源低于接地的情况下,当负电源电压超过 –0.7V 时,需要一个低于接地的禁用控制电压来关闭 THS4541-DIE。
对于单电源供电,需要至少比负电源(在这种情况下为接地)高 1.7V 的电压以确保正常工作。该极小的逻辑高电平允许直接通过 1.8V 电源逻辑运行。