ZHCSNY4A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
THS4541-DIE 是一款基于电压反馈 (VFA) 的全差分放大器 (FDA),提供大于 500MHz 的小信号带宽,增益为 2V/V,电源电流和输入失调电压经过调整。核心差分放大器是一种略微解补偿的电压反馈设计,具有高压摆率、精密输入级。该设计提供 500MHz 2V/V 增益小信号带宽,如表征曲线所示,其中压摆率为 1500V/µs,在相同电路配置下可产生大约 340MHz、2VPP 的大信号带宽。
输出提供接近轨至轨输出摆幅(任一电源的余量为 0.2V),而器件输入为负轨输入,正电源需要大约 1.2V 的余量。该负轨输入在直流耦合单电源设计中直接支持接地的双极输入。与所有 FDA 器件类似,输出平均电压(共模)由单独的共模环路控制。该输出平均值的目标由 Vocm 输入引脚设置,该引脚可以浮动到接近 1/2 Vs 的默认值,也可以驱动到所需的输出共模电压。Vocm 范围从高于负电源的极低 0.91V 扩展到低于正电源的 1.1V,使用 THS4541-DIE 的 2.7V 至 5.4V 单电源电压范围满足各种现代模数转换器 (ADC) 输入共模要求。
包含一个断电引脚 (PD)。将 PD 引脚电压拉至负电源以关闭器件,使 THS4541-DIE 进入极低的静态电流状态。为了正常运行,必须将 PD 引脚设置为高电平。禁用器件时,请记住信号路径仍然通过无源外部电阻器存在。应用到禁用 THS4541-DIE 的输入信号仍会通过该无源电阻路径以某种程度出现在输出端,就像任何禁用的 FDA 器件一样。