ZHCSNY4A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
THS4541-DIE 提供了一个非常灵活的元件,用于将各种源连接到各种 ADC。由于所有精密和高速 ADC 都需要在共模电压上提供差分输入,因此该设计是 THS4541-DIE 的主要应用。
THS4541-DIE 提供了一个简单的接口来连接到各种精密 SAR、ΔΣ 或更高速流水线 ADC。为了在输出引脚上提供异常失真,THS4541-DIE 提供的带宽比 ADC 输入信号路径中通常所需的带宽要宽得多。例如,增益为 2 的单端至差分设计示例可提供大约 500MHz 的小信号带宽。即使源信号受到奈奎斯特带宽的限制,如果宽带噪声在放大器和 ADC 之间没有带宽限制,那么这个宽带宽也可能集成足够大的 THS4541-DIE 噪声来降低通过 ADC 的 SNR。
图 9-1 显示了一个示例直流耦合、增益为 2 的接口,它在 JESD 数字输出接口 ADC34J22(一个 50MSPS、四通道、12 位 ADC)的演示板上实现了一个受控的级间带宽滤波器。该电路板使用封装的 THS4541,称为 DEV-ADC34J22 ADC HSMC 模块,dallaslogic.com 中提供完整的相关文档。
该设计专用于直流耦合 50Ω 输入匹配,从 499Ω 反馈电阻器开始,为 THS4541 输出引脚提供 2.35V/V 的增益。三阶级间低通滤波器为 ADC 提供具有 0.85V/V 插入损耗的 20MHz 贝塞尔响应,从板边缘到 ADC 输入端提供 2V/V 的净增益。尽管 THS4541 可以吸收过驱,但还是使用 BAV99 低电容器件添加了一个外部保护元件,如图 9-1 所示。对于直流耦合测试,引脚 1 和 2 被跨接在一起。当源是交流耦合的 50Ω 源时,引脚 2 和 3 通过跨接保持差分平衡。FFT 测试通常在电路板中使用带通滤波器并使用交流耦合源。图 9-2 显示了一个典型的 5MHz、满量程、单频 FFT,其中在引脚 2 和 3 之间连接了跳线。所报告 70.09dBF 的 SNR 只比所测试 70.42dBF 的仅 ADC 性能略有降低,显示了级间噪声带宽限制滤波器的值。 THS4541 较低的谐波失真也反映在非常低的 SFDR 和 THD 中,如图 9-2 所示。该 96dB SFDR 和 92.83dB THD 与仅 ADC 测试结果相当。