ZHCSNY4A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
THS4541-DIE 包含一个断电控制引脚 PD。必须将该引脚设置为高电平才能使放大器正常运行。PD 引脚不能悬空,因为该引脚上没有内部上拉或下拉电阻器以降低禁用功耗。将该引脚置为低电平(在负电源的 0.7V 范围内)会使 THS4541-DIE 进入非常低的静态(大约 2µA)。默认 Vocm 电阻器串中的开关打开,以消除该 200kΩ 分压器到 1/2 Vs 的固定偏置电流 (25µA)。