ZHCSN78F January 2021 – July 2025 TCAN1043A-Q1
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VESD | 静电放电 | CANH、CANL、VSUP 和 WAKE 端子至 GND | 未供电接触放电,符合 ISO 10605(1) |
±8000 | V |
| VESD | 静电放电 | CANH 和 CANL 端子至 GND | SAE J2962-2(根据 ISO 10605) 供电接触放电 (2) |
±8000 | V |
| VESD | 静电放电 | CANH 和 CANL 端子至 GND | SAE J2962-2(根据 ISO 10605) 供电空气放电 (2) |
±15000 | V |
| VTRAN | 瞬态电压符合 ISO-7637-2 标准 (1) | CAN、VSUP、WAKE 端子至 GND | 脉冲 1 |
- 100 | V |
脉冲 2 |
75 | V | |||
脉冲 3a |
- 150 | V | |||
Pulse 3b |
100 | V | |||
| 瞬态电压符合 ISO-7637-3 标准(2) | CAN 端子至 GND | 直接耦合电容器,通过 100nF 耦合电容器的“慢速瞬态脉冲”- 供电 | ±30 | V | |