睡眠模式是 TCAN1043A-Q1 的最低功耗模式。在睡眠模式下,关闭 CAN 发送器和主接收器,收发器无法发送或接收数据。低功耗接收器能够监控总线是否存在验证唤醒模式 (WUP) 要求的任何活动,而 WAKE 监控电路监控 WAKE 端子上针对本地唤醒 (LWU) 事件的状态变化。当 CAN 收发器处于 CAN 自主非活动状态时,ISUP 电流将降低至其最小电平。在睡眠模式下关闭 INH 引脚,从而导致由 INH 控制的任何系统电源都关闭,因而可降低系统功耗。
退出睡眠模式:
- 如果通过 CAN 总线引脚接收到有效的唤醒模式 (WUP)
- 在发生本地 WAKE (LWU) 事件时
- 在 nSTB 引脚发生从低电平到高电平的转换时
当由于 SWE 计时器超时 (>tINACTIVE) 而进入睡眠模式时,有一个额外的要求,即使用 EN 和 nSTB 信号直接进入正常或静音模式(不通过 LWU 或 WUP 进入待机模式)。要进入正常模式,nSTB 引脚必须为高电平,并且必须在 EN 上进行从低电平到高电平的转换。要进入静音模式,nSTB 引脚必须为高电平,并且必须在 EN 上进行从高电平到低电平的转换。如果器件在 nSTB 已经为高电平时进入睡眠模式,则在执行上述序列之前,当 nSTB 为低电平时 EN 引脚上必须发生一次转换。有关更多信息,请参阅图 7-5。VIO 必须高于 UVIO(R) 才能使用 EN 和 nSTB 信号退出睡眠模式。