ZHCSN78F January 2021 – July 2025 TCAN1043A-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压和电流特性 | ||||||
| ISUP_NORMAL | 电源电流 CAN 活动 |
正常模式、静音模式和进入睡眠模式 | 130 | µA | ||
| ISUP_STBY | 电源电流,待机模式 CAN 自主:非活动 (2) |
60 | µA | |||
| ISUP_SLEEP | 电源电流,睡眠模式 CAN 自主:非活动 (2) |
18 | 30 | µA | ||
| ISUP_BIAS | 处于 CAN 自主活动模式时的额外电源电流 (ISUP(BIAS)) |
5.5V < VSUP ≤ 28V
href 请参阅图 6-3 |
50 | µA | ||
| UVSUP(R) | 欠压 VSUP 阈值上升 | 3.85 | 4.4 | V | ||
| UVSUP(F) | 欠压 VSUP 阈值下降 | 3.5 | 4.25 | V | ||
| ICC_NORMAL | 电源电流 CAN 活动:显性 |
正常模式 TXD = 0V,RL = 60Ω,CL = 开路 请参阅图 6-3 |
60 | mA | ||
| 正常模式 TXD = 0V,RL = 50Ω,CL = 开路 请参阅图 6-3 |
70 | mA | ||||
| VCC
电源电流,正常模式 显性,存在总线故障 |
正常模式 TXD = 0V,RL = 开路,CL = 开路,CANH = -25V 请参阅图 6-3 |
110 | mA | |||
| 电源电流 CAN 活动:隐性 |
正常模式 TXD = 0V,RL = 50Ω,CL = 开路 请参阅图 6-3 |
5 | mA | |||
| ICC_STBY | 电源电流,待机模式 CAN 自主:非活动 |
TJ =
-40°C 至 85°C EN = nSTB = 0V 请参阅图 6-3 |
2 | µA | ||
| 待机模式 EN = nSTB = 0V 请参阅图 6-3 |
5 | µA | ||||
| ICC_SILENT | 电源电流,静音模式和进入睡眠模式 |
静音模式和进入睡眠模式 TXD = nSTB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路 请参阅图 6-3 |
2.5 | mA | ||
| ICC_SLEEP | 电源电流,睡眠模式 CAN 自主:非活动 |
睡眠模式 TJ
= -40°C 至 85°C EN = 0V 或 VIO,nSTB = 0V 请参阅图 6-3 |
2 | µA | ||
| 睡眠模式 EN = 0V 或 VIO,nSTB = 0V 请参阅图 6-3 |
5 | µA | ||||
| UVCC(R) | 欠压 VCC 阈值上升 | 4.1 | 4.4 | V | ||
| UVCC(F) | 欠压 VCC 阈值下降 | 3.5 | 3.9 | V | ||
| VHYS(UVCC) | UVCC 上的迟滞电压 | 50 | 240 | 320 | mV | |
| IIO_NORMAL | I/O 电源电流 | 正常模式 RXD 悬空,TXD = 0V |
200 | µA | ||
| I/O 电源电流 | 正常模式、待机模式或进入睡眠模式 RXD 悬空,TXD = VIO |
5 | µA | |||
| IIO_SLEEP | I/O 电源电流 | 睡眠模式,TJ
= -40°C 至 85°C nSTB = 0V |
2.5 | µA | ||
| I/O 电源电流 | 睡眠模式 nSTB = 0V |
5 | µA | |||
| UVIO(R) | 欠压 VIO 阈值上升 | 斜升 | 1.4 | 1.65 | V | |
| UVIO(F) | 欠压 VIO 阈值下降 | 斜降 | 1 | 1.25 | V | |
| VHYS(UVIO) | UVIO 上的迟滞电压 | 30 | 60 | 160 | mV | |