ZHCSN78F January 2021 – July 2025 TCAN1043A-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1043A-Q1 器件可检测以下六种故障情况,并将 nFAULT 引脚设置为低电平来作为中断,以便在存在 CAN 总线故障时通知控制器并采取行动。在 CAN 总线上传输显性信号时检测到这些故障。如果这些故障情况之一持续四次连续显性位至隐性位转换,则 nFAULT 会通过将 nFAULT 引脚驱动为低电平,指示正常模式下的 CAN 总线故障标志。CAN 总线驱动器保持活动。表 7-2 展示了通过 TCAN1043A-Q1 可检测到的故障情况。
| 故障 | 条件 |
|---|---|
| 1 | CANH 短接至 VBAT |
| 2 | CANH 短接至 VCC |
| 3 | CANH 短接至 GND |
| 4 | CANL 短接至 VBAT |
| 5 | CANL 短接至 VCC |
| 6 | CANL 短接至 GND |
总线故障检测是一种系统级检测。如果 ECU 发生故障,则总线的一般通信可能会受到影响。在可以作出诊断确定之前,收发器在 CAN 总线故障期间保持在 CAN 活动模式,使 ECU 能够向 CAN 总线发送数据并从 CAN 总线接收数据。要完全覆盖节点,应该对每个节点执行系统级诊断步骤,并将信息传回中心点。
在正常模式下,如果在 TXD 引脚上的连续四次显性至隐性转换中未检测到 CAN 总线故障,则会清除 CBF 标志并将 nFAULT 驱动为高电平。总线故障电路能够检测许多差分电阻负载 (RCBF) 的总线故障,并可检测大于 tCBF 的任何时间的总线故障。