ZHCSN78F January 2021 – July 2025 TCAN1043A-Q1
PRODUCTION DATA
当 CAN 收发器处于待机、进入睡眠或睡眠模式时,偏置电路可以处于 CAN 自主非活动状态或 CAN 自主活动状态。在自主非活动状态下,CAN 引脚偏置到 GND。发生远程唤醒 (WUP) 事件时,CAN 总线偏置为 2.5V,CAN 收发器进入 CAN 自主活动状态。如果在 tSILENCE 计时器到期之前,控制器没有将收发器转换为正常模式,则 CAN 收发器进入 CAN 自主非活动状态。
如果满足以下任一条件,CAN 收发器会切换到 CAN 自主模式:
在以下情况下,CAN 收发器从 CAN 自主非活动模式切换至 CAN 自主活动模式:
在以下情况下,CAN 收发器从 CAN 自主活动模式切换至 CAN 自主非活动模式: