ZHCSN78F January 2021 – July 2025 TCAN1043A-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器特性 | ||||||||
| tpHR | 传播延迟时间,TXD 高电平到驱动器隐性 | 仅 TCAN1043AT-Q1 | RL = 60Ω,CL = 100pF,RCM = 开路 请参阅图 6-4 |
30 | 80 | 140 | ns | |
| tpLD | 传播延迟时间,TXD 低电平到驱动器显性 | RL = 60Ω,CL = 100pF,RCM = 开路 请参阅图 6-4 |
30 | 80 | 140 | ns | ||
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHR - tpLD|) | RL = 60Ω,CL = 100pF,RCM = 开路 请参阅图 6-4 |
8 | ns | ||||
| tR | 差分输出信号上升时间 | RL = 60Ω,CL = 100pF,RCM = 开路 请参阅图 6-4 |
50 | ns | ||||
| tF | 差分输出信号下降时间 | 50 | ns | |||||
| tpHR | 传播延迟时间,TXD 高电平到驱动器隐性 | 仅限 TCAN1043A-Q1 型号 | RL = 60Ω,CL = 100pF,RCM = 开路 请参阅图 6-4 |
30 | 50 | 90 | ns | |
| tpLD | 传播延迟时间,TXD 低电平到驱动器显性 | 30 | 50 | 90 | ns | |||
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHR - tpLD|) | 8 | ns | |||||
| tR | 差分输出信号上升时间 | 50 | ns | |||||
| tF | 差分输出信号下降时间 | 50 | ns | |||||
| tTXDDTO | 显性超时 | TXD = 0V,RL = 60Ω,CL = 开路 请参阅图 6-7 |
1.2 | 3.8 | ms | |||
| 接收器特性 | ||||||||
| tpRH | 传播延迟时间,总线隐性输入到 RXD 高电平 | CL(RXD) = 15pF 请参阅图 6-5 |
25 | 75 | 140 | ns | ||
| tpDL | 传播延迟时间,总线显性输入到 RXD 低电平输出 | 20 | 75 | 130 | ns | |||
| tR | 输出信号上升时间 (RXD) | 4 | ns | |||||
| tF | 输出信号下降时间 (RXD) | 4 | ns | |||||
| tBUSDOM | 显性超时 | RL = 60Ω,CL = 开路 请参阅图 6-5 |
1.4 | 3.8 | ms | |||
| CAN FD 特性 | ||||||||
| tBIT(BUS)(1) | tBIT(TXD) = 500ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | 仅 TCAN1043A-Q1 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
450 | 525 | ns | ||
| tBIT(TXD) = 200ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
160 | 210 | ns | ||||
| tBIT(TXD) = 125ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间(2) | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
80 | 135 | ns | ||||
| tBIT(BUS)(1) | tBIT(TXD) = 500ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | 仅 TCAN1043AT-Q1 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15 ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
450 | 530 | ns | ||
| tBIT(TXD) = 200ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15 ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
155 | 210 | ns | ||||
| tBIT(RXD)(1) | tBIT(TXD) = 500ns 时 RXD 输出引脚上的位时间 | 仅 TCAN1043A-Q1 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
410 | 540 | ns | ||
| tBIT(TXD) = 200ns 时 RXD 输出引脚上的位时间 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
130 | 210 | ns | ||||
| tBIT(TXD) = 125ns 时 RXD 输出引脚上的位时间(2) | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
60 | 135 | ns | ||||
| tBIT(RXD)(1) | tBIT(TXD) = 500ns 时 RXD 输出引脚上的位时间 | 仅 TCAN1043AT-Q1 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15 ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
410 | 540 | ns | ||
| tBIT(TXD) = 200ns 时 RXD 输出引脚上的位时间 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15 ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
120 | 220 | ns | ||||
| ΔtREC(1) | tBIT(TXD) = 500ns 时的接收器时序对称性 | 仅 TCAN1043A-Q1 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
-50 | 20 | ns | ||
| tBIT(TXD) = 200ns 时的接收器时序对称性 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
-45 | 10 | ns | ||||
| tBIT(TXD) = 125ns 时的接收器时序对称性(2) | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
-25 | 10 | ns | ||||
| ΔtREC(1) | tBIT(TXD) = 500ns 时的接收器时序对称性 | 仅 TCAN1043AT-Q1 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15 ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
-50 | 20 | ns | ||
| tBIT(TXD) = 200ns 时的接收器时序对称性 | 仅 TCAN1043AT-Q1 | RL = 60Ω,CL1 = 开路,CL2 = 100pF,CL(RXD) = 15 ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-6 |
-45 | 15 | ns | |||