ZHCSN78F January 2021 – July 2025 TCAN1043A-Q1
PRODUCTION DATA
待机模式是一种低功耗模式,在该模式下,禁用驱动器和接收器,从而可减少电流消耗。但这不是器件的最低功耗模式,因为 INH 端子处于开启状态,允许系统的其余部分恢复正常运行。
在待机模式下,RXD 端子变为低电平来指示唤醒请求 (WAKERQ)。在器件恢复正常模式后,通过 nFAULT 引脚识别唤醒源。
在待机模式下会启用称为睡眠唤醒错误 (SWE) 计时器的失效防护计时器。该计时器通过要求系统控制器在其到期之前将收发器配置为正常模式,增加了一层额外的保护。如果处理器没有正确启动并且无法将器件转换为正常模式,则该功能会强制 TCAN1043A-Q1 在 tINACTIVE 之后转换为其最低功耗模式,即睡眠模式。