ZHCSN78F January 2021 – July 2025 TCAN1043A-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1043A-Q1 设计为由三个电源轨供电:VSUP、VCC 和 VIO。VSUP 是一个高压电源引脚,旨在连接到 VBAT 电源轨;VCC 是输入电压范围为 4.5V 至 5.5V 的低压电源引脚,可支持 CAN 收发器;VIO 是输入电压范围为 1.7V 至 5.5V 的低压电源引脚,可提供与系统控制器匹配的 I/O 电压。为了实现可靠运行,应在尽可能靠近电源引脚的位置放置 100nF 去耦电容器。这样有助于减少开关模式电源输出中出现的电源电压波纹,并且有助于补偿 PCB 电源平面的电阻和电感。