ZHCSXO5B December   2006  – December 2024 OPA4830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6  电气特性 VS = 5V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = ±5V,差分配置
    10. 6.10 典型特性:VS = 5V
    11. 6.11 典型特性:VS = 5V,差分配置
    12. 6.12 典型特性:VS = 3V
    13. 6.13 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  直流电平转换
      3. 8.1.3  交流耦合输出视频线路驱动器
      4. 8.1.4  具有较小峰值的同相放大器
      5. 8.1.5  单电源有源滤波器
      6. 8.1.6  差分接口应用
      7. 8.1.7  直流耦合单端转差分
      8. 8.1.8  低功耗、差分 I/O 4 阶有源滤波器
      9. 8.1.9  双通道差分 ADC 驱动器
      10. 8.1.10 视频线路驱动
      11. 8.1.11 4 通道 DAC 跨阻放大器
      12. 8.1.12 操作建议:优化电阻器阻值
      13. 8.1.13 带宽与增益:同相运行
      14. 8.1.14 反相放大器运行
      15. 8.1.15 输出电流和电压
      16. 8.1.16 驱动容性负载
      17. 8.1.17 失真性能
      18. 8.1.18 噪声性能
      19. 8.1.19 直流精度和偏移控制
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 热分析
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具
        1. 9.1.1.1 演示装置
        2. 9.1.1.2 宏观模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

具有较小峰值的同相放大器

图 8-7 显示了一个可减小低增益下的峰值的同相放大器。电阻器 RC 补偿 OPA4830,以提高噪声增益 (NG),从而在不改变直流增益的情况下降低交流响应峰值(G = +1V/V 时通常为 5dB,无 RC)。VIN 必须是低阻抗源(例如运算放大器)。电阻器阻值较低,可降低噪声。使用 RT 和 RF 有助于最大限度地减小寄生阻抗的影响。

OPA4830 经补偿的同相放大器图 8-7 经补偿的同相放大器

噪声增益可按 方程式 3、方程式 4 和 方程式 5 所示的方法计算。

方程式 3. OPA4830
方程式 4. OPA4830
方程式 5. OPA4830

可以通过选择 RT = R F = 20.0Ω 和 RC = 40.2Ω 来设计单位增益缓冲器(不使用 RG)。该电路提供的噪声增益为 2V/V,因此响应与 G = +2V/V 时的特性图类似。将 RC 减小至 20.0Ω 会将噪声增益增加至 3V/V,这通常会呈现平坦的频率响应,但带宽较小。

通过将噪声增益增加至 3,可以重新设计图 8-1 中的电路,以减小峰值。可以通过在运算放大器输入端添加 RC = 2.55kΩ 来实现增加。