ZHCSXO5B December 2006 – December 2024 OPA4830
PRODUCTION DATA
OPA4830 是一款四通道、低功耗、单电源、宽带电压反馈放大器,由 3V 或 5V 单电源供电运行。还支持使用 ±5V 或 +10V 电源运行。输入范围扩展至负电源以下和正电源 1.8V 以内。使用辅助共发射极输出可在驱动 150Ω 时提供任一电源 220mV 以内的输出摆幅。高输出驱动电流 (±80mA) 以及低差分增益和相位误差亦使该器件非常适合单电源消费类视频产品。
高增益带宽积 (110MHz) 和压摆率 (560V/μs) 促成低失真操作,使 OPA4830 非常适合用作 3V 和 5V CMOS 模数转换器 (ADC) 的输入缓冲器级。与其他低功耗、单电源放大器不同,失真性能会随着信号摆幅减小而提高。9.2nV/√Hz 的低输入电压噪声支持宽动态范围操作。
OPA4830 采用业界通用的四通道引脚排列 TSSOP-14 封装。
直流耦合 3.3V ADC 驱动器