ZHCSXO5B December   2006  – December 2024 OPA4830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6  电气特性 VS = 5V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = ±5V,差分配置
    10. 6.10 典型特性:VS = 5V
    11. 6.11 典型特性:VS = 5V,差分配置
    12. 6.12 典型特性:VS = 3V
    13. 6.13 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  直流电平转换
      3. 8.1.3  交流耦合输出视频线路驱动器
      4. 8.1.4  具有较小峰值的同相放大器
      5. 8.1.5  单电源有源滤波器
      6. 8.1.6  差分接口应用
      7. 8.1.7  直流耦合单端转差分
      8. 8.1.8  低功耗、差分 I/O 4 阶有源滤波器
      9. 8.1.9  双通道差分 ADC 驱动器
      10. 8.1.10 视频线路驱动
      11. 8.1.11 4 通道 DAC 跨阻放大器
      12. 8.1.12 操作建议:优化电阻器阻值
      13. 8.1.13 带宽与增益:同相运行
      14. 8.1.14 反相放大器运行
      15. 8.1.15 输出电流和电压
      16. 8.1.16 驱动容性负载
      17. 8.1.17 失真性能
      18. 8.1.18 噪声性能
      19. 8.1.19 直流精度和偏移控制
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 热分析
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具
        1. 9.1.1.1 演示装置
        2. 9.1.1.2 宏观模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

差分接口应用

双通道和四通道运算放大器专为差分输入至差分输出应用而设计。通常,这些运算放大器属于 ADC 输入接口或线路驱动器应用。差分 I/O 的两种基本方法是非反相或反相配置。由于输出是差分输出,因此信号极性在一定程度上无意义,因为此处的非反相和反相术语适用于将输入用于 OPA4830。每种方法各有其优缺点。图 8-9 显示了非反相差分 I/O 应用的基本起点。

这种方法会带来与信号增益无关的源端接阻抗。例如,可以在直接连接到非反相输入的信号路径中加入简单的差分滤波器,无需与放大器增益交互。用于 图 8-9 电路的差分信号增益如 方程式 6 所示。

方程式 6. OPA4830

图 8-9 显示建议值为 750Ω。但是,可以仅使用 RG 电阻器来调整增益。

OPA4830 非反相差分 I/O 放大器图 8-9 非反相差分 I/O 放大器

使用 图 8-9 的基本电路亦可得到单电源或交流耦合增益的各种组合。两个非反相输入的共模偏置电压以 1V/V 的增益传递到输出,因为每个反相节点上的相同直流电压不会通过 RG 产生电流,因此该电压在输出端共模增益为 1。

图 8-10 展示了配置为反相放大器的差分 I/O 级。在这种情况下,增益电阻器 (RG) 成为电源的输入电阻。该配置提供优于非反相配置的噪声性能,但确实限制了将输入阻抗与增益分别设置的灵活性。

OPA4830 反相差分 I/O 放大器图 8-10 反相差分 I/O 放大器

两个非反相输入提供简单的共模控制输入。如果电源通过阻断电容或变压器进行交流耦合,这种控制就会用处很大。在任一情况下,两个非反相输入上的共模输入电压的输出引脚增益仍然为 1,可以轻松地对单电源运行进行共模控制。输入电阻器可以调整为所需的增益,亦可以改变输入阻抗。该电路的差分增益如 方程式 7 所示。

方程式 7. OPA4830