ZHCSXO5B December 2006 – December 2024 OPA4830
PRODUCTION DATA
OPA4830 可以为有源滤波器提供非常强大的增益模块。四通道设计非常适用于差分有源滤波器。如果滤波器拓扑需要简单的增益功能来实现滤波器,应优先使用非反相配置,将滤波器元件与设计中的增益元件隔离。有关 10MHz 四阶巴特沃斯、低通 Sallen-Key 滤波器的示例请参阅 图 8-12。该设计以高 Q 级为主,使低 Q 级的第二级滚降第一级的峰值噪声。电阻器值已稍作调整,以解决放大器群延时的问题。
图 8-12 低功耗、差分 I/O 4 阶巴特沃斯有源滤波器尽管此电路是双极电路,由 ±5V 电源供电可轻松适应单电源运行。该配置在响应中添加两个实际零点,从而将该电路转换为带通。图 8-12 的滤波器的频率响应如 图 8-13 所示。
图 8-13 差分4阶 10MHz 巴特沃斯滤波器