ZHCSXO5B December 2006 – December 2024 OPA4830
PRODUCTION DATA
高压摆率、单位增益稳定的电压反馈运算放大器要实现压摆率,通常会产生更高的输入噪声电压。但 OPA4830 的输入电压噪声为 9.2nV/√ Hz,远低于同类放大器。输入电压噪声和两个输入电流噪声项 (2.8pA/√ Hz) 相结合,可在各种工作条件下产生低输出噪声。图 8-3 展示了包含所有噪声项的运算放大器噪声分析模型。在此模型中,所有噪声项均视为 nV/√ Hz 或 pA/√ Hz 的噪声电压或电流密度项。
图 8-18 噪声分析模型总输出点噪声电压可以计算为所有输出噪声电压贡献项之和的平方根。方程式 10 使用图 8-18 所示的噪声项显示了输出噪声电压的一般形式:

将该表达式除以噪声增益 [ NG = (1 + RF/RG) ] 可得出非反相输入端的等效输入点噪声电压,结果如 方程式 11 中所示:

将 图 8-1 中所示的电路和元件值代入这两个公式,可计算得出总输出点噪声电压为 19.3nV/√ Hz,而总等效输入点噪声电压为 9.65nV/√ Hz。该结果包括电阻器增加的噪声。总输入点噪声电压并非远高于单独的运算放大器电压噪声规格 9.2nV/√ Hz。