ZHCSXO5B December 2006 – December 2024 OPA4830
PRODUCTION DATA
OPA4830 是单位增益稳定的超高速电压反馈运算放大器,专为单电源运行(+3V 至 +10V)而设计。输入级支持低于接地且在正电源 1.7V 以内的输入电压。互补共发射极输出级提供接地和正电源 25mV 范围内的输出摆幅。OPA4830 经过补偿,可以在各种阻性负载下实现稳定运行。
图 8-1 显示了用于 +5V 电气和典型特性的交流耦合、+2V/V 增益配置。出于测试目的,通过一个接地电阻器将输入阻抗设置为 50Ω。电气特性 VS = 5V 中报告的电压摆幅直接取自输入和输出引脚。对于图 8-1 的电路,高频下输出端的总有效负载为 150Ω || 1500Ω。同相输入端的 1.5kΩ 电阻器提供共模偏置电压。并联组合等于反相输入端的直流电阻 (RF),可降低由输入偏置电流引起的直流输出失调电压。
图 8-1 交流耦合、G = +2V/V、+5V 单电源规格和测试电路图 8-2 显示了用于 +3V 电气和典型特性的交流耦合、+2V/V 增益配置。出于测试目的,通过一个接地电阻器将输入阻抗设置为 50Ω。电气特性 VS = 3V 中报告的电压摆幅直接取自输入和输出引脚。对于图 8-2 的电路,高频下输出端的总有效负载为 150Ω || 1500Ω。同相输入端的 1.13kΩ 和 2.26kΩ 电阻器提供共模偏置电压。并联组合等于反相输入端的直流电阻 (RF),可降低由输入偏置电流引起的直流输出失调电压。
图 8-2 交流耦合、G = +2V/V、+3V 单电源规格和测试电路图 8-3 显示了用作 ±5V 电气和典型特性基础的直流耦合、2V/V 增益、双电源电路配置。出于测试目的,输入阻抗通过接地电阻器设置为 50Ω,而输出阻抗通过串联输出电阻器设置为 150Ω。规格中报告的电压摆幅直接取自输入和输出引脚。对于 图 8-3 的电路,总有效负载为 150Ω || 1.5kΩ。图 8-3 中包含两个可选元件。此外,还包括一个与同相输入串联的附加电阻器 (348Ω)。结合朝向信号生成器的 25Ω 直流源电阻,这提供输入偏置电流消除电阻,该电阻与反相输入端的 375Ω 源电阻相匹配(请参阅 直流精度和失调电压控制 部分)。除常见的接地电源去耦电容器之外,两个电源引脚之间还包含一个 0.01μF 电容器。在实际印刷电路板 (PCB) 布局中,该可选电容器通常可将二次谐波失真性能提高 3dB 至 6dB。
图 8-3 直流耦合、G = +2V/V、双极性电源规格和测试电路