ZHCSZ76B November 2025 – March 2026 MSPM0G5187
PRODMIX
| 可扩展外设组 | Unicomm 实例 | 本地 UCx 索引 | 全局 UCx 指数 | UART | I2C 控制器 | I2C 目标 | SPI | FIFO 深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG0 (PD0) | UC0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | - | 4 |
| UC1 | 1 | 1 | 是 | 是 | 是 | - | 4 | |
| SPG1 (PD1) | UC2 | 0 | 2 | - | - | - | 是 | 4 |
| UC3 | 1 | 3 | 是 | - | - | 是 | 4 |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 的“UNICOMM”一章。