ZHCSZ76B November 2025 – March 2026 MSPM0G5187
PRODMIX
MSPM0G5187 系列 MCU 具有 TinyEngineTM NPU,这是一种片上神经网络处理单元,用于支持人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 应用。
NPU 是一款面向深度卷积神经网络 (CNN) 的高度优化内核,支持使用预先训练的模型进行机器学习推理。它与片上 CPU 结合使用,可为 CNN 推理提供更高的性能和更低的功耗。NPU 在 80MHz 下运行,独立于系统中的主 CPU 运行。
NPU 是一款完全可编程的硬件加速器,可支持任意深度神经网络。输入激活可以是 8 位或 4 位,权重参数可以是 8 位、4 位或 2 位。支持的层类型包括通用卷积层、逐点卷积层、深度可分离卷积层、池化层(最大/平均)以及残差层。卷积核的大小可进行配置,且各层可包含填充和/或步长设置。支持 RELU 激活。
NPU 支持 640–2560MOPS(兆次运算/秒),与纯基于软件的实现方案相比,可显著优化延迟和推理功耗。
要获得数据收集和模型训练的无缝体验,请开始使用 TI Edge AI Studio,或通过命令行工具 Modelmaker 或 Model Composer GUI,将收集的数据与高级功能结合使用。这两个选项都会自动为 MSPM0 生成源代码,无需手动编写代码。