ZHCSR00A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
LP8865 系列的开关频率可通过更改 FSET 引脚与 AGND 之间连接的 RFSET 来在 100kHz 至 2.2MHz 范围内调节。当 FSET 引脚未连接时,默认开关频率为 100kHz。
在表 7-1 中列出了电阻值和相应的开关频率间的关系。
| 开关频率 | 电阻值 (kΩ) |
|---|---|
| 100kHz | 232 |
| 200kHz | 138 |
| 300kHz | 83 |
| 400kHz | 59 |
| 600kHz | 38 |
| 800kHz | 28 |
| 1MHz | 23 |
| 1.2MHz | 18 |
| 1.5MHz | 13 |
| 1.8MHz | 11 |
| 2.2MHz | 9 |
例如,如果 RFSET 设置为 59kΩ,则相应的开关频率为 400kHz。
大多数情况下,开关频率越低,系统效率越高,热性能越好。